피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAC-RA RB - Cross Roller Bearing · outer Ring Split Type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cac-rb-ra.prj},{NB=CAC-RB14025UUCC0P5},{SC=CAC},{TYPE=Outer ring split type},{CB=UU (sealing gasket at both ends)},{MT=SUJ2},{BM=RB14025UU},{BC=CC0},{BA2=P5},{D=140},{DD=200},{B=25},{R=1.5},{F=3.5},{H=2.0},{DC=154},{DB=185},{CR=74.8},{CO=121},{WEIGHT=2.96},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CB
code-behind
ⁿ/ₐ
MT
material
ⁿ/ₐ
BA
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
F
[mm]
H
h
[mm]
DC
Dc(max)
[mm]
DB
Db(min)
[mm]
CR
Radial basic rated load Cr (dynamic)
[KN]
CO
Radial basic rated load Co (static)
[KN]
WEIGHT
weight
[kg]
CAC-RB3010UUCC0P5
CAC-RB3010UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB3010UU
30
55
10
0.6
2.5
1.0
37
47
7.35
8.36
0.12
CAC-RB3510UUCC0P5
CAC-RB3510UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB3510UU
35
60
10
0.6
2.5
1.0
41
52
7.64
9.12
0.13
CAC-RB4510UUCC0P5
CAC-RB4510UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB4510UU
45
70
10
0.6
2.5
1.0
51
62
8.62
11.3
0.17
CAC-RA5008UUCC0P5
CAC-RA5008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA5008UU
50
66
8
0.5
2.0
0.8
54
60
5.1
7.19
0.08
CAC-RB5013UUCC0P5
CAC-RB5013UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB5013UU
50
80
13
0.6
2.5
1.6
57
72
16.7
20.9
0.27
CAC-RA6008UUCC0P5
CAC-RA6008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA6008UU
60
76
8
0.5
2.0
0.8
64
70
5.68
8.68
0.09
CAC-RB6013UUCC0P5
CAC-RB6013UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB6013UU
60
90
13
0.6
2.5
1.6
67
82
18
24.3
0.3
CAC-RA7008UUCC0P5
CAC-RA7008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA7008UU
70
86
8
0.5
2.0
0.8
74
80
5.98
9.8
0.1
CAC-RA8008UUCC0P5
CAC-RA8008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA8008UU
80
96
8
0.5
2.0
0.8
84
90
6.37
11.3
0.11
CAC-RA9008UUCC0P5
CAC-RA9008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA9008UU
90
106
8
0.5
2.0
0.8
94
100
6.76
12.4
0.12
CAC-RB9016UUCC0P5
CAC-RB9016UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB9016UU
90
130
16
1.0
3.0
1.6
98
118
31.4
45.3
0.75
CAC-RA10008UUCC0P5
CAC-RA10008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA10008UU
100
116
8
0.5
2.0
0.8
104
110
7.15
13.9
0.14
CAC-RR10016UUCC0P5
CAC-RR10016UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RR10016UU
100
140
16
1.0
3.5
1.6
109
129
31.7
48.6
0.83
CAC-RB10020UUCC0P5
CAC-RB10020UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB10020UU
100
150
20
1.0
3.5
1.6
113
133
33.1
50.9
1.45
CAC-RA11008UUCC0P5
CAC-RA11008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA11008UU
110
126
8
0.5
2.0
0.8
114
120
7.45
15
0.15
CAC-RB11012UUCC0P5
CAC-RB11012UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB11012UU
110
135
12
0.6
2.5
1.0
117
128
12.5
24.1
0.4
CAC-RB11015UUCC0P5
CAC-RB11015UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB11015UU
110
145
15
0.6
3.5
1.6
119
136
23.7
41.5
0.75
CAC-RB11020UUCC0P5
CAC-RB11020UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB11020UU
110
160
20
1.0
3.5
1.6
120
143
34
54
1.56
CAC-RA12008UUCC0P5
CAC-RA12008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA12008UU
120
136
8
0.5
2.0
0.8
124
130
7.84
16.5
0.17
CAC-RB12016UUCC0P5
CAC-RB12016UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB12016UU
120
150
16
0.6
3.5
1.6
127
141
24.2
43.2
0.72
CAC-RB12025UUCC0P5
CAC-RB12025UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB12025UU
120
180
25
1.5
3.5
2.0
133
164
66.9
100
2.62
CAC-RA13008UUCC0P5
CAC-RA13008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA13008UU
130
146
8
0.5
2.0
0.8
134
140
7.94
17.6
0.18
CAC-RB13015UUCC0P5
CAC-RB13015UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB13015UU
130
160
15
0.6
3.5
1.6
137
152
25
46.7
0.72
CAC-RB13025UUCC0P5
CAC-RB13025UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RB13025UU
130
190
25
1.5
3.5
2.0
143
174
69.5
107
2.82
CAC-RA14008UUCC0P5
CAC-RA14008UUCC0P5
CAC
Outer ring split type
UU (sealing gasket at bot...
SUJ2
GB/T307.1 P5
RA14008UU
140
156
8
0.5
2.0
0.8
144
150
8.33
19.1
0.19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
61800_6320-2RZ-C&U - Deep groove ball bearing/Non contact/Type with rubber ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CAC-RE - Cross Roller Bearing · Inner Ring Split Type
HEFA
01.06.2024
Type RB - Separable Outer Ring
Indunorm
12.12.2023
CAC-RU - Cross roller bearings with integrated inner and outer rings
HEFA
01.06.2024
Sealed Type-Full Complement (CRB...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Series 3900
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
RE - Crossed Roller Bearing Inner Ring Split Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Type RB - Separable Outer Ring
LM Systems
03.04.2024
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
29.05.2024
QTR - Tapered roller bearings - Steel
HPC
17.02.2022
RU - Cross Roller Bearing Integrated Inner And Outer Ring Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KBK/LL-I - Safety Couplings with Inner Cone and 2 ball bearings
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
MAE-KR-3:1-RF - Bevel Gears Made from Stainless Steel, Straight-Tooth Syste...
MÄDLER
26.04.2024
Type RBU - RB Compatibility Type
THK CO.,LTD.
19.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성