您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ca75b - 凸轮轴承随动器用支架·方型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75b.prj},{NB=CA75BB-d8-h15},{SC=CA75BB},{TYPE=Square Shape},{MT=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=8},{H=15},{H1=[15:35]},{V=12},{D1=10},{D2=5.3},{B=39},{B1=24},{T=5.5},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
HH
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
t
[mm]
COLOUR
ⁿ/ₐ
CA75BA-d6-h12
CA75BA-d6-h12
CA75BA
方型
S45C
发黑
6
18
10
8
4.0
39
24
4.5
0.19,0.19,0.19,0.00
CA75BA-d8-h15
CA75BA-d8-h15
CA75BA
方型
S45C
发黑
8
22
12
10
5.3
39
24
5.5
0.19,0.19,0.19,0.00
CA75BA-d10-h20
CA75BA-d10-h20
CA75BA
方型
S45C
发黑
10
30
12
11
6.3
43
26
6.5
0.19,0.19,0.19,0.00
CA75BA-d12-h20
CA75BA-d12-h20
CA75BA
方型
S45C
发黑
12
31
12
11
6.3
45
28
6.5
0.19,0.19,0.19,0.00
CA75BB-d6-h12
CA75BB-d6-h12
CA75BB
方型
S45C
无电解镀镍
6
18
10
8
4.0
39
24
4.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BB-d8-h15
CA75BB-d8-h15
CA75BB
方型
S45C
无电解镀镍
8
22
12
10
5.3
39
24
5.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BB-d10-h20
CA75BB-d10-h20
CA75BB
方型
S45C
无电解镀镍
10
30
12
11
6.3
43
26
6.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BB-d12-h20
CA75BB-d12-h20
CA75BB
方型
S45C
无电解镀镍
12
31
12
11
6.3
45
28
6.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BC-d6-h12
CA75BC-d6-h12
CA75BC
方型
SUS304
-
6
18
10
8
4.0
39
24
4.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BC-d8-h15
CA75BC-d8-h15
CA75BC
方型
SUS304
-
8
22
12
10
5.3
39
24
5.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BC-d10-h20
CA75BC-d10-h20
CA75BC
方型
SUS304
-
10
30
12
11
6.3
43
26
6.5
0.75,0.75,0.75,0.00
CA75BC-d12-h20
CA75BC-d12-h20
CA75BC
方型
SUS304
-
12
31
12
11
6.3
45
28
6.5
0.75,0.75,0.75,0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
cb1_for_series_sn6_to_mount_on_cylinder_trb_cvi_523 - Sensor mounting
Aventics
13.07.2022
CB33CB - 钢珠滚轮组件-气流上浮式
HEFA
01.06.2024
CB bracket
TAIYO
14.06.2023
cb1_for_series_st6_to_mount_on_cylinder_icl - Sensor mounting
Aventics
13.07.2022
CA2-L - 脚座
SMC Corporation
02.06.2024
CA - Adjusted Slide (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
CA33 - 双轴承法兰型-带挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
01.06.2024
CA - 单耳环
AirTAC
13.05.2020
CC-103 - Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Essentra Components
19.04.2016
ca75cd - 凸轮轴承随动器用支架·台阶型
HEFA
01.06.2024
CB06H - 聚氨酯滚柱/螺钉固定型
HEFA
01.06.2024
GLB-CB - Hydraulik - Gabellagerbock
Heiss
15.09.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表