您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA53A B - 轴承座·带可调菱形座外球面轴承·铸造型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca54a_b.prj},{NB=CA54AT-210},{SC=CA54AT},{TYPE=Economic type},{MT=HT200 gray cast iron},{MT2=GCr15},{SPE=210},{IM=UCFA210},{D=50},{H=190},{L=94},{J=157},{A=40.0},{A1=18},{A2=22},{L1=115},{N=16},{S=19.0},{B=51.6},{A3=54.6},{TOL=±0.5},{X=0.8},{BOLT=M14},{MM=10},{TT=47},{CR=35100},{COR=23200},{WEIGHT=2000},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
IM
国标型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
A3
[mm]
TOL
安装孔尺寸(△)公差
[mm]
X
安装孔位置度偏差x
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N·m]
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
[N]
WEIGHT
重量
[g]
INFOTEXT
技术资料
ⁿ/ₐ
CA54AT-201
CA54AT-201
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCFA201
12
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54AT-202
CA54AT-202
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCFA202
15
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54AT-203
CA54AT-203
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCFA203
17
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54AT-204
CA54AT-204
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCFA204
20
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54AT-205
CA54AT-205
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCFA205
25
125
65
98
27.0
14
16
68
12
14.3
34.0
35.7
±0.5
0.6
M10
17
14000
7880
680
官网网址
CA54AT-206
CA54AT-206
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCFA206
30
144
72
117
31.0
14
18
80
12
15.9
38.1
40.2
±0.5
0.6
M10
17
19500
11200
1000
官网网址
CA54AT-207
CA54AT-207
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCFA207
35
161
82
130
34.0
16
19
90
14
17.5
42.9
44.4
±0.5
0.8
M12
29
25700
15200
1500
官网网址
CA54AT-208
CA54AT-208
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCFA208
40
175
87
144
36.0
16
21
100
14
19.0
49.2
51.2
±0.5
0.8
M12
29
29600
18200
1900
官网网址
CA54AT-209
CA54AT-209
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCFA209
45
181
90
148
38.0
18
22
108
16
19.0
49.2
52.2
±0.5
0.8
M14
47
31850
20800
1700
官网网址
CA54AT-210
CA54AT-210
CA54AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCFA210
50
190
94
157
40.0
18
22
115
16
19.0
51.6
54.6
±0.5
0.8
M14
47
35100
23200
2000
官网网址
CA54BT-201
CA54BT-201
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCA201
12
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54BT-202
CA54BT-202
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCFA202
15
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54BT-203
CA54BT-203
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCFA203
17
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54BT-204
CA54BT-204
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCFA204
20
102
50
78
25.5
12
15
60
10
12.7
31.0
33.3
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
470
官网网址
CA54BT-205
CA54BT-205
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCFA205
25
125
65
98
27.0
14
16
68
12
14.3
34.0
35.7
±0.5
0.6
M10
17
1400
7880
680
官网网址
CA54BT-206
CA54BT-206
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCFA206
30
144
72
117
31.0
14
18
80
12
15.9
38.1
40.2
±0.5
0.6
M10
17
19500
11200
1000
官网网址
CA54BT-207
CA54BT-207
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCFA207
35
161
82
130
34.0
16
19
90
14
17.5
42.9
44.4
±0.5
0.8
M12
29
25700
15200
1500
官网网址
CA54BT-208
CA54BT-208
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCFA208
40
175
87
144
36.0
16
21
100
14
19.0
49.2
51.2
±0.5
0.8
M12
29
29600
18200
1900
官网网址
CA54BT-209
CA54BT-209
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCFA209
45
181
90
148
38.0
18
22
108
16
19.0
49.2
52.2
±0.5
0.8
M14
47
31850
20800
1700
官网网址
CA54BT-210
CA54BT-210
CA54BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCFA210
50
190
94
157
40.0
18
22
115
16
19.0
51.6
54.6
±0.5
0.8
M14
47
35100
23200
2000
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表