您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA53A B - 轴承座·带悬挂式座外球面轴承·铸造件
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca53a_b.prj},{NB=CA53BT-205},{SC=CA53BT},{TYPE=Standard type},{MT=HT200 gray cast iron},{MT2=GCr15},{SPE=205},{IM=UCFB205},{D=25},{H=116},{L=56},{J=34},{H2=52},{H1=45},{J1=27},{L1=68},{A3=35.7},{A=27.0},{A2=16},{B=34.0},{N=10},{A1=13},{S=14.3},{TOL=±0.5},{X=0.6},{BOLT=M8},{MM=6},{TT=8},{CR=14000},{COR=7880},{WEIGHT=680},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
IM
国标型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
J1
[mm]
L1
[mm]
A3
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
S
[mm]
TOL
安装孔尺寸(△)公差
[mm]
X
安装孔位置度偏差x
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N·m]
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
[N]
WEIGHT
重量
[g]
CA53AT-201
CA53AT-201
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCFB201
12
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53AT-202
CA53AT-202
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCFB202
15
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53AT-203
CA53AT-203
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCFB203
17
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53AT-204
CA53AT-204
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCFB204
20
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53AT-205
CA53AT-205
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCFB205
25
116
56
34
52
45
27
68
35.7
27.0
16
34.0
10
13
14.3
±0.5
0.6
M8
6
8
14000
7880
680
CA53AT-206
CA53AT-206
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCFB206
30
132
65
40
55
50
29
80
40.2
31.0
18
38.1
10
13
15.9
±0.5
0.6
M8
6
8
19500
11200
920
CA53AT-207
CA53AT-207
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCFB207
35
144
70
46
62
55
32
90
44.4
34.0
19
42.9
10
15
17.5
±0.5
0.8
M8
8
8
25700
15200
1300
CA53AT-208
CA53AT-208
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCFB208
40
164
78
50
72
60
41
100
51.2
36.0
21
49.2
12
16
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
29600
18200
1800
CA53AT-209
CA53AT-209
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCFB209
45
175
80
54
76
65
43
106
52.2
38.0
22
49.2
12
18
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
31850
20800
2000
CA53AT-210
CA53AT-210
CA53AT
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCFB210
50
186
86
58
82
68
46
114
54.6
40.0
22
51.6
12
18
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
35100
23200
2300
CA53BT-201
CA53BT-201
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
201
UCFB201
12
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BT-202
CA53BT-202
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
202
UCFB202
15
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BT-203
CA53BT-203
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
203
UCFB203
17
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BT-204
CA53BT-204
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
204
UCFB204
20
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BT-205
CA53BT-205
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
205
UCFB205
25
116
56
34
52
45
27
68
35.7
27.0
16
34.0
10
13
14.3
±0.5
0.6
M8
6
8
14000
7880
680
CA53BT-206
CA53BT-206
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
206
UCFB206
30
132
65
40
55
50
29
80
40.2
31.0
18
38.1
10
13
15.9
±0.5
0.6
M8
6
8
19500
11200
920
CA53BT-207
CA53BT-207
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
207
UCFB207
35
144
70
46
62
55
32
90
44.4
34.0
19
42.9
10
15
17.5
±0.5
0.8
M8
8
8
25700
15200
1300
CA53BT-208
CA53BT-208
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
208
UCFB208
40
164
78
50
72
60
41
100
51.2
36.0
21
49.2
12
16
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
29600
18200
1800
CA53BT-209
CA53BT-209
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
209
UCFB209
45
175
80
54
76
65
43
106
52.2
38.0
22
49.2
12
18
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
31850
20800
2000
CA53BT-210
CA53BT-210
CA53BT
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
210
UCFB210
50
186
86
58
82
68
46
114
54.6
40.0
22
51.6
12
18
19.0
±0.5
0.8
M10
10
17
35100
23200
2300
CA53BU-201
CA53BU-201
CA53BU
标准型
SUS440C
SUS440C
201
UCFB201
12
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BU-202
CA53BU-202
CA53BU
标准型
SUS440C
SUS440C
202
UCFB202
15
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BU-203
CA53BU-203
CA53BU
标准型
SUS440C
SUS440C
203
UCFB203
17
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BU-204
CA53BU-204
CA53BU
标准型
SUS440C
SUS440C
204
UCFB204
20
110
52
32
52
42
27
62
33.3
25.5
15
31.0
10
12
12.7
±0.5
0.6
M8
6
8
12800
6650
640
CA53BU-205
CA53BU-205
CA53BU
标准型
SUS440C
SUS440C
205
UCFB205
25
116
56
34
52
45
27
68
35.7
27.0
16
34.0
10
13
14.3
±0.5
0.6
M8
6
8
14000
7880
680
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
FAA211-214 - 带法兰滚珠轴承(小径 深沟)双盖式
远东卓越FA
29.03.2024
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
CA58C_D - 轴承座·微型菱形座外球面轴承·螺钉锁紧/偏心锁紧·铸造型
HEFA
01.06.2024
MAE-DNM-SM/I-B3-6/POLIG - 三相标准电机SM/I,B3型,6极,约1000 1/min
MÄDLER
26.04.2024
Set Screw Flange Bracket Metric Bore - Stainless Housing, Stainless Steel I...
Dodge
28.07.2021
FB -Flanged Bracket Bearings - Metric - Food Safe Mounted Bearings
Baldor Reliance
09.11.2021
AYF_004HC_HY - Y-bearing 3-bolt bracket flanged units
SKF
06.06.2024
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
MMB - 减速机 锥齿轮箱 -螺旋型圆锥齿轮-
Misumi
08.06.2021
XTrue 系列 - 减速机
Thomson Linear
03.11.2023
CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - 同步轮-高扭矩同步带轮-S3M型B·K形
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EAU01_19 - 梯形齿同步轮·AT5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-DNM-SM/I-B3-2/POLIG - 三相标准电机SM/I,B3型,2极,约3000 1/min
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表