피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA23B - Toothed lock washer
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca23b_asmtab.prj},{NB=CA23BF-M50},{SC=CA23BF},{LX=Toothed anti loosening nut assembly},{MAT1=SS400},{MAT2=SS400},{ST1=Iron tetroxide protective film},{ST2=Chromate gloss treatment},{M=50},{DD=50},{K=47.5},{S1=6},{S2=6},{T=1.2},{V=2.5},{D2=74},{D3=61},{Z=17},{AA=7},{BB=3.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca23/ca23b/assembiles/ca23b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of anti loosening nut
ⁿ/ₐ
MAT2
Material of toothed anti loosening washer
ⁿ/ₐ
ST1
Surface treatment of anti loosening nuts
ⁿ/ₐ
ST2
Surface treatment of toothed anti loosening washer
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d1
[mm]
K
k
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T
t
[mm]
V
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CA23BF-M10
CA23BF-M10
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
10
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
CA23BF-M12
CA23BF-M12
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
12
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
4
2.0
CA23BF-M15
CA23BF-M15
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
15
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
5
2.0
CA23BF-M17
CA23BF-M17
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
17
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
5
2.0
CA23BF-M20
CA23BF-M20
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
20
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
5
2.0
CA23BF-M25
CA23BF-M25
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
25
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
7
2.5
CA23BF-M30
CA23BF-M30
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
30
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
7
3.0
CA23BF-M35
CA23BF-M35
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
35
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
7
3.0
CA23BF-M40
CA23BF-M40
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
40
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
7
3.0
CA23BF-M45
CA23BF-M45
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
45
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
7
3.0
CA23BF-M50
CA23BF-M50
CA23BF
Toothed anti loosening nu...
SS400
SS400
Iron tetroxide protective...
Chromate gloss treatment
50
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
7
3.0
CA23BU-M10
CA23BU-M10
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
10
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
CA23BU-M12
CA23BU-M12
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
12
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
4
2.0
CA23BU-M15
CA23BU-M15
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
15
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
5
2.0
CA23BU-M17
CA23BU-M17
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
17
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
5
2.0
CA23BU-M20
CA23BU-M20
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
20
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
5
2.0
CA23BU-M25
CA23BU-M25
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
25
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
7
2.5
CA23BU-M30
CA23BU-M30
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
30
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
7
3.0
CA23BU-M35
CA23BU-M35
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
35
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
7
3.0
CA23BU-M40
CA23BU-M40
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
40
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
7
3.0
CA23BU-M45
CA23BU-M45
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
45
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
7
3.0
CA23BU-M50
CA23BU-M50
CA23BU
Toothed anti loosening nu...
SUS303
SUS303
-
-
50
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
7
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성