피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
C85S/CD85S - ISO Standards Air Cylinder:Single Acting, Spring Return/Extended
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C85 ISO Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c85/c85s_asmtab.prj},{NB=C85N8-10S(0__0_0)},{BORE=8},{MOUNT=(N) Basic (Integral clevis)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=10},{POS=0},{ACTION=S},{BRACKET=},{POSITION=},{ACCESSORY=},{SWITCHMT=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=c85s/assembly/c85s_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
C85N8-10S
8
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E8-10S
8
(E) Double end boss-cut
-
C85F8-10S
8
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y8-10S
8
(Y) Head cover axial port
-
C85N10-10S
10
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E10-10S
10
(E) Double end boss-cut
-
C85F10-10S
10
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y10-10S
10
(Y) Head cover axial port
-
C85N12-10S
12
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E12-10S
12
(E) Double end boss-cut
-
C85F12-10S
12
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y12-10S
12
(Y) Head cover axial port
-
C85N16-10S
16
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E16-10S
16
(E) Double end boss-cut
-
C85F16-10S
16
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y16-10S
16
(Y) Head cover axial port
-
C85N20-10S
20
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E20-10S
20
(E) Double end boss-cut
-
C85F20-10S
20
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y20-10S
20
(Y) Head cover axial port
-
C85N25-10S
25
(N) Basic (Integral clevi...
-
C85E25-10S
25
(E) Double end boss-cut
-
C85F25-10S
25
(F) Boss-cut/Basic
-
C85Y25-10S
25
(Y) Head cover axial port
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C85/CD85 - ISO Standard Air Cylinder:Standard Type Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
C85/CD85 - ISO Standard Air Cylinder:Standard Type Double Acting Single Rod
SMC Corporation
18.04.2024
C85K/CD85K - ISO Standard Air Cylinder:Non-rotating Rod
SMC
28.09.2023
KQ2L - Male Elbow (Sealant)
SMC
28.09.2023
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - Air Cylinder/Standard Type: Single Acting, Spring Return...
SMC
26.09.2023
C85S/CD85S - ISO Standards Air Cylinder:Single Acting, Spring Return/Extend...
SMC Corporation
18.04.2024
CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - Smooth Cylinder
SMC Corporation
23.08.2023
KQ2VS - Hexagon Socket Head Universal Male Elbow (Sealant)
SMC
28.09.2023
CJP - Pin Cylinder: Single Acting, Sping Return
SMC
28.09.2023
C85K_S/CD85K_S - ISO Standards Air Cylinder:Non-rotating Type Single Acting...
SMC
28.09.2023
C85 CLEVIS - Clevis
SMC
10.02.2022
C85 GKM - Double Knuckle Joint
SMC
26.09.2023
C85 KJD - Single Knuckle Joint
SMC
10.02.2022
C95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성