您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-C Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_c_rohling_1.prj},{NB=C14MS},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=C14MS},{BZ=DS-C 14-MS/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 400},{INFO=T - Einschraubverschraubung},{S1=27},{S2=19},{L2=40},{I2=22.0},{I3=32},{I=14.0},{G=M20x1,5k},{GEW=24.4},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{G1=M22X1,5},{LK2=30.000},{NDR=20.000},{KDR=18.052},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{VER=1},{P=1.500},{F=16.300},{F1=10.000},{F2=10.000},{A=1.200},{A1=1.200},{I1=11.000},{L222=30.000},{H1=20.000},{SK=XCRMLSR},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_c_rohling_asmtpl.prj},{BESTNR1=C14MS},{BESTNR2=C14MS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
C14MS
DS-C 14-MS/ZN
14
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
27
19
40
22.0
32
14.0
M20x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
C14RS
DS-C 14-RS/ZN
14
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
27
19
40
22.0
32
14.0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C15ML
DS-C 15-ML/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
27
19
36
21.0
32
14.0
M18x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
C15RL
DS-C 15-RL/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
27
19
36
21.0
34
14.0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C16MS
DS-C 16-MS/ZN
16
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
30
24
43
24.5
32
14.0
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
C16RS
DS-C 16-RS/ZN
16
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
30
24
43
24.5
32
14.0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C18ML
DS-C 18-ML/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
32
24
40
23.5
36
17.5
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
C18RL
DS-C 18-RL/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
32
24
40
23.5
36
18.0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C4MLL
S-C 4-MLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
9
21
11.0
17
10.0
M8x1K
Zink-Nickel
Stahl
C4RLL
S-C 4-RLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
11
21
11.0
17
10.0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C6MLL
S-C 6-MLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
21
9.5
17
10.0
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
C6RLL
S-C 6-RLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
21
9.5
17
10.0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C10LR12
DS-C 10-L/R1/2"/ZN
10
-
T Einschraubverschraubung
19
19
36
21.0
34
16.0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表