目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-C-NPT Rohling - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_c_npt_rohling.prj},{NB=C14SN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=C14SN},{BZ=DS-C 14-S/NPT/ZN},{AD=14},{PN=S / PN 630},{INFO=T Einschraubstutzen},{S1=27},{S2=19},{L2=40},{I3=34},{I2=22.0},{I=16},{G=1/2\"NPT},{GEW=25.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=NPT},{G1=M22X1,5},{LK2=30.000},{NDR=21.336},{NDM=22.000},{P=1.500},{F=16.300},{F1=10.000},{F2=10.000},{A=1.200},{A1=1.400},{I1=11.000},{L2222=30.000},{H1=20.000},{SK=XCLSNPTR},{VER=1},{HIDE=1},{TL=0.000},{TL1=0.000},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_c_rohling_npt_asmtpl.prj},{BESTNR1=C14SN},{BESTNR2=C14SN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
C14SN
DS-C 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
T Einschraubstutzen
27
19
40
34
22.0
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C14SNV
DS-C 14-S/NPT/1.4571
14
-
T Einschraubstutzen
27
19
40
34
22.0
16
1/2"NPT
blank
1.4571
C15LN
DS-C 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubstutzen
27
19
36
35
21.0
17
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C16SN
DS-C 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
T Einschraubstutzen
30
24
43
36
24.5
16
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C18LN
DS-C 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubstutzen
32
24
40
36
23.5
20
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C20SN
DS-C 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubstutzen
36
27
48
42
26.5
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C22LN
DS-C 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubstutzen
36
27
44
42
27.5
20
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C22LNV
DS-C 22-L/NPT/1.4571
22
-
T Einschraubstutzen
36
27
44
42
27.5
20
3/4"NPT
blank
1.4571
C25SN
DS-C 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
T Einschraubstutzen
46
36
54
48
30.0
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C28LN
DS-C 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubstutzen
41
36
47
48
30.5
23
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C28LNV
DS-C 28-L/NPT/1.4571
28
-
T Einschraubstutzen
41
36
47
48
30.5
23
1"NPT
blank
1.4571
C30SN
DS-C 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
T Einschraubstutzen
50
41
62
54
35.5
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C35LN
DS-C 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubstutzen
50
41
56
54
34.5
25
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C38SN
DS-C 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
T Einschraubstutzen
60
50
72
61
41.0
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C42LN
DS-C 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubstutzen
60
50
63
61
40.0
27
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C5LLN
S-C 5-LL/NPT/ZN
5
-
T Einschraubstutzen
12
11
21
17
9.5
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C10LNV
DS-C 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
19
14
30
27
15.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C10SNV
DS-C 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
22
17
34
28
17.5
15
3/8"NPT
blank
1.4571
C12SNV
DS-C 12-S/NPT/1.4571
12
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
24
17
38
28
21.5
15
3/8"NPT
blank
1.4571
C6SNV
DS-C 6-S/NPT/1.4571
6
S / PN 630
T - Einschraubstutzen
17
12
31
26
16.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C8LNV
DS-C 8-L/NPT/1.4571
8
L / PN 250
T - Einschraubstutzen
17
12
29
26
14.0
15
1/4"NPT
blank
1.4571
C4LLN
S-C 4-LL/NPT/ZN
4
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
10
11
21
17
11.0
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
C6LLN
S-C 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
T - Einschraubstutzen
12
11
21
17
9.5
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表