目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-C - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_s_c_asmtab.prj},{NB=C38RSZN},{BESTELLNR=C38RSZN},{BZ=DS-C 38-RS/ZN},{PART1=XC38RSZN},{PART1V=0},{PART2=DS38ZN},{PART2V=1},{PART3=M38SZN},{AD=38},{PN=S / PN 160},{INFO=T - Einschraubverschraubung},{S1=60},{S2=50},{LK2=57},{I2=41.0},{I3=39},{I=22},{D3=55},{G=G1 1/2\"A},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{PPATH=../kegelig/assemblies/ds_s_c_asmtpl.prj},{VERSP=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[mm]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
C4RLLZN
C 4-RLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
11
15
11.0
17
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C6RLLZN
C 6-RLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
15
9.5
17
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C8RLLZN
C 8-RLL/ZN
8
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
14
12
17
11.5
20
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C6RLZN
DS-C 6-RL/ZN
6
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
14
12
19
12.0
20
10
0
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
C8RLZN
DS-C 8-RL/ZN
8
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
17
12
21
14.0
26
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C10RLZN
DS-C 10-RL/ZN
10
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
19
14
22
15.0
27
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C12RLZN
DS-C 12-RL/ZN
12
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
22
17
24
17.0
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C15RLZN
DS-C 15-RL/ZN
15
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
27
19
28
21.0
34
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C18RLZN
DS-C 18-RL/ZN
18
L / PN 315
T Einschraubverschraubung
32
24
31
23.5
36
18
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C22RLZN
DS-C 22-RL/ZN
22
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
36
27
35
27.5
26
16
32
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C28RLZN
DS-C 28-RL/ZN
28
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
41
36
38
30.5
30
18
39
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C35RLZN
DS-C 35-RL/ZN
35
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
45
56.0
34
20
49
G1 1/4" A
Zink-Nickel
Stahl
C42RLZN
DS-C 42-RL/ZN
42
L / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
51
40.0
39
22
55
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C6RSZN
DS-C 6-RS/ZN
6
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
17
12
23
16.0
26
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C8RSZN
DS-C 8-RS/ZN
8
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
19
14
24
17.0
27
15
0
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
C10RSZN
DS-C 10-RS/ZN
10
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
22
17
25
17.5
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C12RSZN
DS-C 12-RS/ZN
12
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
24
17
29
21.5
28
15
0
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
C14RSZN
DS-C 14-RS/ZN
14
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
27
19
30
22.0
32
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C16RSZN
DS-C 16-RS/ZN
16
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
30
24
33
24.5
32
14
0
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
C20RSZN
DS-C 20-RS/ZN
20
S / PN 400
T Einschraubverschraubung
36
27
37
48.0
26
16
32
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C25RSZN
DS-C 25-RS/ZN
25
S / PN 250
T Einschraubverschraubung
46
36
42
30.0
30
18
39
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
C30RSZN
DS-C 30-RS/ZN
30
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
50
41
49
35.5
34
20
49
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
C38RSZN
DS-C 38-RS/ZN
38
S / PN 160
T Einschraubverschraubung
60
50
57
41.0
39
22
55
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
C4MLLZN
C 4-MLL/ZN
4
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
10
9
15
11.0
17
10
0
M8x1K
Zink-Nickel
Stahl
C6MLLZN
C 6-MLL/ZN
6
LL / PN 100
T Einschraubverschraubung
12
11
15
9.5
17
10
0
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表