您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-VUES - 真空发生器 - 带方型开关 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_vues.prj},{NB=C-VUES10},{TYPE=C-VUES},{SS=},{NO=10},{A=45},{C=16},{D=10},{E=8},{F=14},{G=20},{H=4.5},{I=2-Dia.4.2},{I3D=4.2},{J=Rc1/8},{JND=9.728},{JD=10.000},{K=10},{L=Rc1/8},{LND=9.728},{LD=8.000},{N=16},{DW=14.000},{NS=14.000},{SCL=20.000},{HSDW=4.000},{HSDE=4.500},{SPX=1.100},{SPY=22.400},{APPX=4.100},{APPY=22.500},{PPY=9.500},{PW=15.000},{PH=23.500},{PHC=7.500},{HCX=8.000},{BCY=14.000},{SHS=0.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
C-VUES5
C-VUES5
5
45
33
16
10
8
14
20
4.5
2-φ4.2
Rc1/8
10
Rc1/8
27
16
C-VUES10
C-VUES10
10
45
33
16
10
8
14
20
4.5
2-φ4.2
Rc1/8
10
Rc1/8
27
16
C-VUES15
C-VUES15
15
63
35
20
11
10
20
25
5.0
2-φ4.5
Rc1/4
15
Rc1/4
52
20
C-VUES20
C-VUES20
20
85
40
30
15
13
28
32
7.0
2-φ6.5
Rc3/8
20
Rc1/4
55
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ALNC, ALNW - 超简易型支柱固定夹 同径·异径直交型
Misumi
02.06.2021
SGPPN, SUTPN, FSGPPN, FSUTPN - 钢管喷嘴 - 两端外螺纹型
Misumi
04.06.2021
C-VUB - 真空发生器 - 方型 -
Misumi
29.05.2023
C-BVCVPH - 单向阀
Misumi
29.05.2023
SPCNLH - 流速调节阀 - 带快速接头流速调节阀 - 低高度型
Misumi
04.06.2021
PUTFB - 氟橡胶管-透明型-烧结-尺寸固定型
Misumi
04.06.2021
PUTF - 氟树脂管-尺寸固定型
Misumi
04.06.2021
MJELG - 快速接头 - 长弯管
Misumi
04.06.2021
VPDT - 吸盘 软质型/软质波纹型
Misumi
19.12.2023
EQXCE - 快速排气阀 - 标准式大气开放型(带排气节流)
Misumi
04.06.2021
TCRL - 管用带套管接头 -弯管-
Misumi
29.05.2023
SRKN - 吸附配件
Misumi
04.06.2021
NLON, LSON, PLON, SLON, ALON, ABLON - 六方型形支柱-一端外螺纹型
Misumi
29.05.2023
PPCR - 清洁配管用快速接头 - PP树脂型 - 直通管接头
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表