피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SRYM20 - Economy Slide rails - 2Steps 20mm - Steel Type Taps
Misumi
誘명꽣
슬라이드 레일/케이블 케리어
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/07_slide_rails/c_srym20_asmtab.prj},{NB=C-SRYM20300},{L=300},{ST=220},{L1=298.5},{A=0},{B=160},{C=245},{D=260},{E=0},{F=190},{G=245},{H=260},{I=55},{PPATH=c_srym20/c_srym20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
ST
Stroke ST
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
C-SRYM20200
C-SRYM20200
200
132
0
0
145
160
0
0
145
160
55
C-SRYM20250
C-SRYM20250
250
182
0
0
195
210
0
150
195
210
55
C-SRYM20300
C-SRYM20300
300
220
0
160
245
260
0
190
245
260
55
C-SRYM20350
C-SRYM20350
350
257
0
210
295
310
0
225
295
310
55
C-SRYM20400
C-SRYM20400
400
294
0
260
345
360
0
265
345
360
55
C-SRYM20450
C-SRYM20450
450
331
205
310
395
410
190
300
395
410
140
C-SRYM20500
C-SRYM20500
500
381
230
360
445
460
225
337
445
460
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-MPD, C-MPU - Economy Cable Carriers with Open-Close Flap
Misumi
13.09.2022
MPSPS - 저마모/저경음케이블 캐리어
Misumi
30.06.2021
C-MHF - Economy Cable Carriers Compact
Misumi
13.09.2022
C-SSRN36 - Economy Slide Rails - Medium Load - Stainless Steel Type - Two-S...
Misumi
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성