您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SRY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・钢型・两段抽拉型 -
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/c_sry27_asmtab.prj},{NB=C-SRY27300},{MAT=Steel},{ST=Bright Chromate},{NO=300},{PPATH=c_sry27/c_sry27_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RL
滑轨长度
[mm]
TD
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C-SRY27200
C-SRY27200
200
200
135
140
160
0
140
160
62.5
C-SRY27250
C-SRY27250
250
250
185
190
210
150
190
210
62.5
C-SRY27300
C-SRY27300
300
300
222
240
260
190
240
260
62.5
C-SRY27350
C-SRY27350
350
350
260
290
310
225
290
310
62.5
C-SRY27400
C-SRY27400
400
400
297
340
360
265
340
360
62.5
C-SRY27450
C-SRY27450
450
450
334
390
410
300
390
410
142.5
C-SRY27500
C-SRY27500
500
500
371
440
460
337
440
460
142.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DBTB, DBTM, DBTS, DBTSY - 等高螺栓 - 短头型
Misumi
21.04.2022
C-SRXY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・钢型・三段抽拉型 -
Misumi
13.09.2022
SRRH36 - 滑轨 额定负载:1640N~2450N/2根 -重负载・钢制- 3段抽拉型
Misumi
02.06.2021
C-SRY20 - 经济型 线性滑轨 - 两段抽拉型 轻载型 20mm宽 - - 钢型 -
Misumi
29.05.2023
C-SSRY27 - 经济型 线性滑轨 - 轻载型・不锈钢型・两段抽拉型 -
Misumi
13.09.2022
Profiled handle Eslinga - Profiled handle Eslinga
Hettich
30.05.2024
DZ 2720 - 拉出式导轨DZ 2720,宽度为9.5毫米,最大重量为20公斤,部分伸展
MÄDLER
10.04.2024
W39 - 衬条
利来链条
02.01.2024
10921-20 - 塑料导轨 用于钢制辊道
norelem
30.05.2024
DRC - 轻载型抽屉滑轨-钢制·两段式
上隆SAMLO
30.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表