피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SPA25B - Economy Sprocket25
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spa25b.prj},{NB=C-SPA25B20-S-9},{AC=Set Screw},{NT=20},{SPEC=S},{D=9},{DA1='10','10','10K','10K'},{DPP=40.59},{DOO=44},{DA3='9','9'},{DRR=3.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
고정나사M
ⁿ/ₐ
BBTT
키홈 b2xt2
ⁿ/ₐ
C-SPA25B16-S-9
C-SPA25B16-S-9
16
32.55
36
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B17-S-9
C-SPA25B17-S-9
17
34.56
38
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B18-S-9
C-SPA25B18-S-9
18
36.57
40
25
15
6
0
0x0
C-SPA25B19-S-9
C-SPA25B19-S-9
19
38.58
42
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B20-S-9
C-SPA25B20-S-9
20
40.59
44
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B21-S-9
C-SPA25B21-S-9
21
42.61
46
28
15
6
0
0x0
C-SPA25B22-S-9
C-SPA25B22-S-9
22
44.62
48
30
15
6
0
0x0
C-SPA25B25-S-9
C-SPA25B25-S-9
25
50.66
54
35
15
6
0
0x0
C-SPA25B32-S-10
C-SPA25B32-S-10
32
64.78
68
40
20
8
0
0x0
C-SPA25B35-S-10
C-SPA25B35-S-10
35
70.84
74
40
20
8
0
0x0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SP25B, BSP25B, SSP25B - 스프로켓 25B
Misumi
14.07.2023
C-SPA35B - Economy Sprocket35
Misumi
29.05.2023
FBN2060B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
C-SPB12B - Economy Sprocket12B
Misumi
29.05.2023
PGPUS, PGPU - 기판가이드핀-P치수고정칩-원추형
Misumi
30.06.2021
CHBK, CHBKN - 수지 널링핸들
Misumi
30.06.2021
C-SPA50B - Economy Sprocket50
Misumi
29.05.2023
C-SPA80B - Economy Sprocket80
Misumi
29.05.2023
HDF,HDFN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-사각플랜지타입
Misumi
30.06.2021
C-SPB08B - Economy Sprocket08B
Misumi
29.05.2023
SP80B - 스프로켓 80B
Misumi
30.06.2021
SP50B, BSP50B, SSP50B - 스프로켓-50B시리즈-장착홀마무리타입
Misumi
30.06.2021
C-SPB16B - Economy Sprocket16B
Misumi
29.05.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성