您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SHFMQ - 经济型 导向轴支座 - 菱型开口型 拉拔材加工件 -
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/c_shfmq_asmtab.prj},{NB=C-SHFMQ16},{D=16},{L=50},{T=16},{L1=40},{H=31.0},{DD=5.5},{M1=M4},{M=4},{H1=10},{DH=4.5},{R1=14.0},{R2=8},{R3=2},{L2=20.0},{L3=10.0},{B=2.0},{LH=12.5},{RH=4},{LM=16},{C=0.5},{PPATH=c_shfmq/c_shfmq_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
M1
紧固螺栓M
ⁿ/ₐ
C-SHFMQ10
C-SHFMQ10
10
43
10
32
24.0
5.5
M4
C-SHFMQ12
C-SHFMQ12
12
47
13
36
28.0
5.5
M4
C-SHFMQ16
C-SHFMQ16
16
50
16
40
31.0
5.5
M4
C-SHFMQ20
C-SHFMQ20
20
60
20
48
37.5
7.0
M5
C-SHFMQ25
C-SHFMQ25
25
70
25
56
42.5
7.0
M5
C-SHFMQ30
C-SHFMQ30
30
80
30
64
50.0
9.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHFT, SHFM, SHFSS, SHF, SHFD - 导向轴支座 - 法兰型(精密铸造件)-标准型
Misumi
31.08.2022
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
26.04.2024
SHAT, SHAM, SHASS, SHA, SHAKD - 导向轴支座 精密铸件、 T型 开口型
Misumi
30.06.2021
SHPTBH, SHPTMH, SHPTSH, SHPTAH - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H指定型
Misumi
16.02.2024
SHSCN, SHBMN, SHSBN, SHSAN - 导向轴支座 - 底座安装型 - 机械加工件-加厚分离型
Misumi
16.02.2024
SHFTL, SHFML, SHFSSL, SHFL, SHFDL - 导向轴支座 - 法兰型(精密铸造件)-长导向型
Misumi
16.04.2024
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 导向轴支座 - 侧面安装孔型(机械加工件) -标准型
Misumi
16.02.2024
SHHSA - 导向轴支座-法兰型
上隆SAMLO
08.04.2024
C-SHA - 经济型 导向轴支座 - T型轻量省空间开口型 -
Misumi
04.10.2022
BK(S) 41 Typ(e) A - Sliding Core Molds - DME
D-M-E
08.08.2018
SHKLB, SHKLM, SHKLS, SHKLA - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型
Misumi
16.02.2024
CSFJ, CPSFJ - 线性导向轴 中等精度 -直杆型-
Misumi
27.05.2023
MAE-KB-ST-F - 直线球轴承KB-ST-F,圆法兰,短设计
MÄDLER
10.04.2024
SL-SHFSS, SH-SHFSS, SHD-SHFSS, SL-SHF, SH-SHF - Precision Cleaning Shaft Su...
Misumi
02.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表