您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SEFL6 ZZ, C-SEFL6 AZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢小径带法兰 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_sefl682zz.prj},{NB=C-SEFL604ZZ},{TS=C-SEFL604ZZ},{DD=4.0},{D=12},{B=4.0},{D1=13.5},{C=1.0},{RR=0.20},{R=0.20},{AA=3.9480},{BB=0.945},{C1=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
C-SEFL682ZZ
C-SEFL682ZZ
C-SEFL682ZZ
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
C-SEFL692ZZ
C-SEFL692ZZ
C-SEFL692ZZ
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
C-SEFL602ZZ
C-SEFL602ZZ
C-SEFL602ZZ
2.0
7
3.5
8.5
0.9
0.15
C-SEFL682AZZ
C-SEFL682AZZ
C-SEFL682AZZ
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
C-SEFL692AZZ
C-SEFL692AZZ
C-SEFL692AZZ
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
C-SEFL673ZZ
C-SEFL673ZZ
C-SEFL673ZZ
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.10
C-SEFL683ZZ
C-SEFL683ZZ
C-SEFL683ZZ
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
C-SEFL693ZZ
C-SEFL693ZZ
C-SEFL693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
C-SEFL603ZZ
C-SEFL603ZZ
C-SEFL603ZZ
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
C-SEFL623ZZ
C-SEFL623ZZ
C-SEFL623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
C-SEFL674ZZ
C-SEFL674ZZ
C-SEFL674ZZ
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.10
C-SEFL684ZZ
C-SEFL684ZZ
C-SEFL684ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.10
C-SEFL694ZZ
C-SEFL694ZZ
C-SEFL694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
C-SEFL604ZZ
C-SEFL604ZZ
C-SEFL604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
C-SEFL624ZZ
C-SEFL624ZZ
C-SEFL624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
C-SEFL675ZZ
C-SEFL675ZZ
C-SEFL675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.08
C-SEFL685ZZ
C-SEFL685ZZ
C-SEFL685ZZ
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
C-SEFL695ZZ
C-SEFL695ZZ
C-SEFL695ZZ
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
C-SEFL605ZZ
C-SEFL605ZZ
C-SEFL605ZZ
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
C-SEFL625ZZ
C-SEFL625ZZ
C-SEFL625ZZ
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
C-SEFL676ZZ
C-SEFL676ZZ
C-SEFL676ZZ
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
C-SEFL686ZZ
C-SEFL686ZZ
C-SEFL686ZZ
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
C-SEFL696ZZ
C-SEFL696ZZ
C-SEFL696ZZ
6.0
15
5.0
17.0
1.2
0.20
C-SEFL606ZZ
C-SEFL606ZZ
C-SEFL606ZZ
6.0
17
6.0
19.0
1.2
0.30
C-SEFL626ZZ
C-SEFL626ZZ
C-SEFL626ZZ
6.0
19
6.0
22.0
1.5
0.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-EFL6__ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠带法兰 -
Misumi
29.05.2023
GB/T301-1995-53000u - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C-SEFL6___ZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢中大径带法兰 -
Misumi
29.05.2023
C-EFL6___ZZ - 经济型 轴承 - 中大径滚珠带法兰 -
Misumi
29.05.2023
FL6 _ _ ZZ, FL6 _ _ AZZ, SFL6 _ _ ZZ, SFL6 _ _ AZZ, MFL1 _ _ ZZ, SMFL1 _ _ ...
Misumi
29.05.2023
C-SE___ZZ, C-SE___AZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
C-E6__ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - 小直径...
Misumi
30.06.2021
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
B13-M - ABEC 1 Ball Bearings - Flanged 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel ...
WMBerg
06.06.2023
With flanged outer ring FL
NTN Corporation
17.10.2023
SK - LM轴支撑类型
三益精工
20.01.2022
GBN__2GT - 高扭矩同步齿形带 2GT
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表