您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SCSBNAW - 经济型 固定环 - 开口型 轴承固定型 -
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/c_scsbnaw_asmtab.prj},{NB=C-SCSBNAW12-16},{TYPE=C-SCSBNAW},{D=12},{DSS=16},{BB=10},{B=11.5},{D1=30},{M=M4},{DD=4.5},{H=7.5},{X=10.0},{Y=5},{W=1.5},{C=0.5},{WL=2.3},{L=12},{PPATH=c_scsbnaw/c_scsbnaw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DSS
Ds
[mm]
BB
b
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
(W)
[mm]
C
[mm]
C-SCSBNAW6-9
C-SCSBNAW6-9
6
9
8
9.0
20
M3
3.4
6.0
6.0
4
1.0
0.5
C-SCSBNAW8-11
C-SCSBNAW8-11
8
11
10
11.5
25
M4
4.5
7.5
7.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW10-14
C-SCSBNAW10-14
10
14
10
11.5
30
M4
4.5
7.5
9.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW12-16
C-SCSBNAW12-16
12
16
10
11.5
30
M4
4.5
7.5
10.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW15-18
C-SCSBNAW15-18
15
18
10
11.5
34
M4
4.5
7.5
11.5
6
1.5
0.5
C-SCSBNAW20-24
C-SCSBNAW20-24
20
24
12
14.0
40
M5
5.5
9.0
14.0
7
1.5
0.5
C-SCSBNAW25-29
C-SCSBNAW25-29
25
29
12
14.0
45
M5
5.5
9.0
17.0
10
1.5
0.5
C-SCSBNAW30-35
C-SCSBNAW30-35
30
35
15
17.5
55
M6
6.6
12.0
20.0
10
2.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - 固定环 - 固定轴承用...
Misumi
02.11.2021
C-HTPA__S5M100, C-HTPA__S5M150, C-HTPA__S5M250 - 经济型 同步带轮 S5M型
Misumi
29.05.2023
FSPJ_ _, FPSPJ_ _ - 精密中空线性导向轴 导向轴端详细指定
Misumi
27.05.2023
SCC, PSCC, SSCC - 固定环 止动螺丝固定型 加宽型
Misumi
02.06.2021
ROLSN, ROLAN, ROUSN, ROUAN, ROGSN, ROGAN, ROHSN, ROHAN, ROCAN, ROCSN, ROCUS...
Misumi
06.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SCCNF, PSCCNF, SSCCNF - 固定轴环可配置 - 带止动螺丝
Misumi
21.04.2022
SMC D-B3 - Hexagon O.D.
SMC
28.09.2023
SCCN, PSCCN, SSCCN, SCCA, SCCAW, SCCAB - 固定环 止动螺丝固定型 标准型
Misumi
30.06.2021
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - 小直径...
Misumi
30.06.2021
C-SCSAW - 经济型 固定环 - 开口型 -
Misumi
12.09.2022
SCSBN, PSCSBN, SSCSBN, SCSNA, SCSNAW, SCSNAB, SCSLS, PSCSLS, SSCSLS, SCSLA,...
Misumi
30.06.2021
SL-SSCSBN,SH-SSCSBN,SHD-SSCSBN,SL-SSCSLS,SH-SSCSLS,SHD-SSCSLS,SL-SCSNA,SH-S...
Misumi
09.01.2024
RAC11_16 - 圆形支柱·一端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表