피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SB2200DDU, C-SB2201DDU, C-SB2202DDU, C-SB2203DDU, C-SB2204DDU, C-SB2205DDU, C-SB2206DDU, C-SB2207DDU, C-SB2208DDU, C-SB2209DDU, C-SB2210DDU - C-VALUE Self-Aligning Ball Bearings - Double side contact rubber sealing - 440C Stainless Steel Equivalent
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_sb2200ddu.prj},{NB=C-SB2204DDU},{TYPE=Double side contact rubber sealing},{MAT=440C Stainless Steel Equivalent},{TS=C-SB2204DDU},{DD=20},{D=47},{B=18},{RR=1.0},{DD1=28.8},{D1=37.70},{B1=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-SB2200DDU
C-SB2200DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2200DDU
10
30
14
0.6
C-SB2201DDU
C-SB2201DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2201DDU
12
32
14
0.6
C-SB2202DDU
C-SB2202DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2202DDU
15
35
14
0.6
C-SB2203DDU
C-SB2203DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2203DDU
17
40
16
0.6
C-SB2204DDU
C-SB2204DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2204DDU
20
47
18
1.0
C-SB2205DDU
C-SB2205DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2205DDU
25
52
18
1.0
C-SB2206DDU
C-SB2206DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2206DDU
30
62
20
1.0
C-SB2207DDU
C-SB2207DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2207DDU
35
72
23
1.0
C-SB2208DDU
C-SB2208DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2208DDU
40
80
23
1.0
C-SB2209DDU
C-SB2209DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2209DDU
45
85
23
1.0
C-SB2210DDU
C-SB2210DDU
Double side contact rubbe...
SUS440C상당
C-SB2210DDU
50
90
23
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성