피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SB1200, C-SB2200, C-SB1201, C-SB2201, C-SB1202, C-SB2202, C-SB1203, C-SB2203, C-SB1204, C-SB2204, C-SB1205, C-SB2205, C-SB1206, C-SB2206, C-SB2207, C-SB2208, C-SB2209, C-SB2210 - C-VALUE Self-Aligning Ball Bearings - Open - 440C Stainless Steel Equivalent
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_sb1200.prj},{NB=C-SB1204},{TYPE=Open},{MAT=440C Stainless Steel Equivalent},{TS=C-SB1204},{DD=20},{D=47},{B=14},{RR=1.0},{DD1=28.8},{D1=37.70},{B1=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-SB1200
C-SB1200
Open
SUS440C상당
C-SB1200
10
30
9
0.6
C-SB2200
C-SB2200
Open
SUS440C상당
C-SB2200
10
30
14
0.6
C-SB1201
C-SB1201
Open
SUS440C상당
C-SB1201
12
32
10
0.6
C-SB2201
C-SB2201
Open
SUS440C상당
C-SB2201
12
32
14
0.6
C-SB1202
C-SB1202
Open
SUS440C상당
C-SB1202
15
35
11
0.6
C-SB2202
C-SB2202
Open
SUS440C상당
C-SB2202
15
35
14
0.6
C-SB1203
C-SB1203
Open
SUS440C상당
C-SB1203
17
40
12
0.6
C-SB2203
C-SB2203
Open
SUS440C상당
C-SB2203
17
40
16
0.6
C-SB1204
C-SB1204
Open
SUS440C상당
C-SB1204
20
47
14
1.0
C-SB2204
C-SB2204
Open
SUS440C상당
C-SB2204
20
47
18
1.0
C-SB1205
C-SB1205
Open
SUS440C상당
C-SB1205
25
52
15
1.0
C-SB2205
C-SB2205
Open
SUS440C상당
C-SB2205
25
52
18
1.0
C-SB1206
C-SB1206
Open
SUS440C상당
C-SB1206
30
62
16
1.0
C-SB2206
C-SB2206
Open
SUS440C상당
C-SB2206
30
62
20
1.0
C-SB2207
C-SB2207
Open
SUS440C상당
C-SB2207
35
72
23
1.0
C-SB2208
C-SB2208
Open
SUS440C상당
C-SB2208
40
80
23
1.0
C-SB2209
C-SB2209
Open
SUS440C상당
C-SB2209
45
85
23
1.0
C-SB2210
C-SB2210
Open
SUS440C상당
C-SB2210
50
90
23
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
GEAHB2.5, GEAHBB2.5, GEAHBG2.5, GEAHS2.5, GEAB2.5, GEABB2.5, GEABG2.5, GEAS...
Misumi
05.10.2022
With pressed cage
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
With pressed cage
Jtekt North America
13.12.2018
BJL01_12 - Male threaded bearing standard / lengthened
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
B1___,B2___ - 자동 심조절베어링
Misumi
30.06.2021
SKF®-RKULG-3-17-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
29.04.2024
BCB - Self-aligning Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
BSB - 标准型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
A&T-3D Gallery
24.04.2024
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PRB-256 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
SKF®-PENDELKL-2R - Self Aligning Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
B6_ _ _ - 깊은홈베어링 -개방형타입
Misumi
30.06.2021
원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성