您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-MVPLN, C-MVPLE, C-MVPLU - 吸盘 - 标准型 - 弹簧型 - 横向插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvpln_asmtab.prj},{NB=C-MVPLN10-4},{MAT=NR},{NO=10},{NO3D=10.0},{SPS=4.0},{A=10.0},{E=M11x1},{F=14},{I=14.0},{J=5.0},{L=19},{M=22.0},{N=21},{ID=4},{IW=1.5},{IR=1.45},{HD=2.5},{SD1=0},{SD2=8.0},{SD3=10},{SD4=6.9},{SD5=6},{SH1=0.0},{SH2=3.5},{SH3=9.5},{HW1=10.0},{HW2=6.0},{HT1=9.5},{HT2=3.0},{HT3=5.0},{TW1=7},{TW2=13.6},{STL=3.0},{HP=2},{PPATH=c_mvpln/c_mvpln_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
C-MVPLN2-2.5
C-MVPLN2-2.5
2
2.0
35.7
4.5
M5x0.8
7
11.0
2.8
9
16.4
11
C-MVPLN3.5-2.5
C-MVPLN3.5-2.5
3.5
3.5
35.7
4.5
M5x0.8
7
11.0
2.8
9
16.4
11
C-MVPLN5-3
C-MVPLN5-3
5
5.0
51.0
6.0
M9x1
12
13.5
5.0
13
22.5
21
C-MVPLN6-3
C-MVPLN6-3
6
6.0
51.0
6.0
M9x1
12
13.5
5.0
13
22.5
21
C-MVPLN8-3
C-MVPLN8-3
8
8.0
51.5
6.0
M9x1
12
13.5
5.0
13
22.5
21
C-MVPLN10-4
C-MVPLN10-4
10
10.0
60.0
8.0
M11x1
14
14.0
5.0
19
22.0
21
C-MVPLN15-4
C-MVPLN15-4
15
15.0
60.0
8.0
M11x1
14
14.0
5.0
19
22.0
21
C-MVPLN20-6
C-MVPLN20-6
20
20.0
83.0
13.0
M14x1.5
17
20.0
5.0
24
32.0
23
C-MVPLN25-6
C-MVPLN25-6
25
25.0
87.0
13.0
M14x1.5
17
20.0
5.0
24
32.0
23
C-MVPLN30-6
C-MVPLN30-6
30
30.0
85.0
13.0
M14x1.5
17
20.0
5.0
24
32.0
23
C-MVPLN40-6
C-MVPLN40-6
40
40.0
87.0
13.0
M14x1.5
17
20.0
5.0
24
32.0
23
C-MVPLN50-6
C-MVPLN50-6
50
50.0
88.0
13.0
M14x1.5
17
20.0
5.0
24
32.0
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ASPX, AQPX, AMPX, APPX, ACPX - 安装用底座-方法兰腰形孔型-X轴调整管型
Misumi
30.06.2021
TJBSC - 橡皮管用接头 套管
Misumi
30.06.2021
PUFN - 橡皮管 挠性氟树脂管
Misumi
30.06.2021
PACK-PUSIT - 导管 -软橡皮管用插入件-
Misumi
31.05.2023
PACK-EPFHU - 快速接头 -直管接头-
Misumi
24.04.2022
NMCSM, NMCSMS - 空气用管接头 - 小型-外螺纹管套型
Misumi
30.06.2021
MCPF, MCPFS - 空气用管接头 管套 管塞 内螺纹型
Misumi
08.05.2024
WPSEW, WPSEWM, WPSEWK - 管型支座-两面切割法兰支架-双支架型
Misumi
30.06.2021
C-KDST, C-MDKT, C-ALKD, C-HLKD - 支柱固定夹-同径直交-
Misumi
30.06.2021
BLHB, BLHM, BLHS - 调整块 - 通孔型 - - 标准型 -
Misumi
29.05.2023
ALKCC, ALKWC - 超简易型支柱固定夹-带蝶形旋钮的同直径直交型型
Misumi
02.06.2021
ALKC, ALKW - 超紧凑支柱固定夹 - 同径正交 -
Misumi
02.06.2021
NLSBMF, LSBMF, PLSBMF, SLSBMF, ALSBMF, ABLSBMF - 六方型形支柱-两端外螺纹型-台阶部指定型
Misumi
29.05.2023
NLRFB, LRFB, PLRFB, SLRFB - 方形支柱 两端内螺纹型 L尺寸(选购件)
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表