您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-MVPHN, C-MVPHE, C-MVPHU - 吸盘 - 标准型 - 固定型 - 上方插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvphn_asmtab.prj},{NB=C-MVPHN10},{MAT=NR},{NO=10},{NO3D=10.0},{A=10.0},{B=38.5},{C=5.0},{F=M9x1},{G=10},{H=16.0},{I=15},{J=5},{ID=4.0},{SD=7.0},{HW=0},{HD=2.5},{SH=2.0},{HT=0.0},{HP=1.5},{FL=15},{PPATH=c_mvphn/c_mvphn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
C-MVPHN2
C-MVPHN2
2
2.0
23.5
2.8
M5x0.5
0
8.5
8
0
C-MVPHN3.5
C-MVPHN3.5
3.5
3.5
23.5
2.8
M5x0.5
0
8.5
8
0
C-MVPHN5
C-MVPHN5
5
5.0
30.5
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN6
C-MVPHN6
6
6.0
30.5
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN8
C-MVPHN8
8
8.0
31.0
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN10
C-MVPHN10
10
10.0
38.5
5.0
M9x1
10
16.0
15
5
C-MVPHN15
C-MVPHN15
15
15.0
39.0
5.0
M9x1
10
16.0
15
5
C-MVPHN20
C-MVPHN20
20
20.0
56.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN25
C-MVPHN25
25
25.0
60.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN30
C-MVPHN30
30
30.0
58.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN40
C-MVPHN40
40
40.0
60.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN50
C-MVPHN50
50
50.0
61.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-MVPFN, C-MVPFE, C-MVPFU - 吸盘 - 标准型 - 弹簧型 - 上方插入式 -
Misumi
28.04.2022
C-VPNT, C-VPUE, C-VPNU - 吸盘 - 标准型 -
Misumi
31.05.2023
C-MVBKN, C-MVBKE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 快速安装型 -
Misumi
28.04.2022
C-MVBWN, C-MVBWE - 吸盘 - 双层型 - 固定型 - 横向插入式 -
Misumi
28.04.2022
C-MNUN - 小型快速接头 - 直通管接头 -
Misumi
28.04.2022
C-VUBRS - 真空发生器 - 带压力开关 -
Misumi
28.04.2022
C-USRDS - 快速接头 - 渐缩型 -
Misumi
31.05.2023
C-MNCLYT - 小型快速接头 - T型三通接头 -
Misumi
28.04.2022
MSELG - 快速接头-长弯管-
Misumi
31.05.2023
MCUNE - 管用螺纹接头 橡皮管用弯管
Misumi
30.06.2021
MCUN - 管用螺纹接头 橡皮管用接头
Misumi
30.06.2021
MCSM, MCSMS - 空气用管接头 管套 外螺纹型
Misumi
16.04.2024
MCSF, MCSFS - 空气用管接头 管套 内螺纹型 标准型
Misumi
08.05.2024
MCPMSS - 空气用管接头 - 高耐药管接头 - 螺塞 - 外螺纹型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表