C-MVPHN, C-MVPHE, C-MVPHU - C-VALUE 흡착패드 -표준타입- 고정형 -상부삽입식-
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvphn_asmtab.prj},{NB=C-MVPHN10},{MAT=NR},{NO=10},{NO3D=10.0},{A=10.0},{B=38.5},{C=5.0},{F=M9x1},{G=10},{H=16.0},{I=15},{J=5},{ID=4.0},{SD=7.0},{HW=0},{HD=2.5},{SH=2.0},{HT=0.0},{HP=1.5},{FL=15},{PPATH=c_mvphn/c_mvphn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
C-MVPHN2
C-MVPHN2
2
2.0
23.5
2.8
M5x0.5
0
8.5
8
0
C-MVPHN3.5
C-MVPHN3.5
3.5
3.5
23.5
2.8
M5x0.5
0
8.5
8
0
C-MVPHN5
C-MVPHN5
5
5.0
30.5
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN6
C-MVPHN6
6
6.0
30.5
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN8
C-MVPHN8
8
8.0
31.0
5.0
M9x1
0
10.0
14
0
C-MVPHN10
C-MVPHN10
10
10.0
38.5
5.0
M9x1
10
16.0
15
5
C-MVPHN15
C-MVPHN15
15
15.0
39.0
5.0
M9x1
10
16.0
15
5
C-MVPHN20
C-MVPHN20
20
20.0
56.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN25
C-MVPHN25
25
25.0
60.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN30
C-MVPHN30
30
30.0
58.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN40
C-MVPHN40
40
40.0
60.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
C-MVPHN50
C-MVPHN50
50
50.0
61.0
5.0
M10x1.5
14
16.0
30
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성