您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-MACAC - 缓冲器 - 固定型 -
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_macac_asmtab.prj},{NB=C-MACAC2050C},{TYPE=C-MACAC},{NO=2050},{S=50},{A=232},{B=167},{C=18.0},{D=6},{E=15},{F=158},{G=0},{M=M20x1.5},{H=26},{I=8},{PPATH=c_macac/c_macac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
S
S行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
C-MACAC1416C
C-MACAC1416C
1416
16
122
95
12.0
4
11
86
0
M14x1.5
19
5
C-MACAC2050C
C-MACAC2050C
2050
50
232
167
18.0
6
15
158
0
M20x1.5
26
8
C-MACAC2525C
C-MACAC2525C
2525
25
155
111
22.0
8
19
101
0
M25x1.5
32
9
C-MACAC2540C
C-MACAC2540C
2540
40
214
137
22.0
8
37
117
10
M25x1.5
32
9
C-MACAC3660C
C-MACAC3660C
3660
60
248
162
35.5
10
26
134
17
M36x1.5
46
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSNF-LD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型-带LED型
Misumi
30.06.2021
DGM, KDGM - 制动杆-全螺纹型
Misumi
30.06.2021
EM2-8S, EM3-12S, EM7-18S, EM10-30S, EM8-12U, EM14-18U, EMZ3-12S, EMZ7-18S -...
Misumi
30.06.2021
MSTKD-EL - 探针开关-行程加长型
Misumi
30.06.2021
MSTF-S - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-散接线
Misumi
30.06.2021
MSPB-HR - 耐热球头柱塞开关
Misumi
30.06.2021
MSNCF - 接触型开关
Misumi
30.06.2021
MSN-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-螺纹型-散接线-带LED型
Misumi
30.06.2021
CMST,N-CMST,CMSTW,N-CMSTW,CMSC,N-CMSC,CMSCW,N-CMSCW - 小型定位开关 NC型
Misumi
03.06.2021
PSC, PSCH - 光传感器用开口凸轮 -半圆型
Misumi
30.06.2021
SQNS - 板螺帽-不锈钢
Misumi
30.06.2021
MSTKD-ND - 探针开关-防水型-带LED型
Misumi
30.06.2021
SENAK, SENABK - 开关·传感器用滑轨 -铝合金型-L尺寸指定型-A形状
Misumi
30.06.2021
MSTKD-C - 探针开关-圆筒型φ6
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表