您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-LMKW - Economy Linear Bushings - Compact Type - Double Type
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/c_lmkw.prj},{NB=C-LMKW8},{STOCALG='-', 'No Surface Treatment', 'ENP', 'Electroless Nickel Plating'},{GREASEALG= '', 'Not Provided', 'A' , 'A Type Greasred (All-Purpose Industrial Grease)', 'G' , 'G Type Greased (Low Dust Generation)', 'H' , 'H Type Greased (For Food and Beverages)', 'L' , 'L Type Greased (Heat Resistance)', 'Y' , 'Y Type Greased (Low Dust Generation)'},{DDRR=8},{D=13},{L=45},{B=32.8},{W=1.15},{D1=12.4},{C=0.58},{DD2=8.6},{DD3=9.2},{Y=0.7},{Z=0.35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
C-LMKW6
C-LMKW6
C-LMKW
6
10
35
24.8
1.15
9.6
C-LMKW8
C-LMKW8
C-LMKW
8
13
45
32.8
1.15
12.4
C-LMKW10
C-LMKW10
C-LMKW
10
17
55
41.4
1.15
16.2
C-LMKW12
C-LMKW12
C-LMKW
12
19
57
43.4
1.35
18.0
C-LMKW16
C-LMKW16
C-LMKW
16
26
70
49.8
1.35
24.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NLM L - Long Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
C-LMH__UU - 经济型 直线轴承 - 两面切割法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - 直线轴承 标准型 直柱型
Misumi
16.08.2023
C-LMK - Economy Linear Bushings Compact Type Single Type
Misumi
16.08.2023
C-LMUD, C-LMUDM - Economy Linear Bushings - Middle Type
Misumi
31.01.2024
NKB L - Long Type Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
E-LBHM__LUU, E-LBHZ__LUU - 经济型 带法兰直线轴承 - 双衬标准型・反向沉孔型 - - 两面切割法兰型 -
Misumi
15.12.2023
SGCNP, SUCNP - 低压用拧入型接头 -带密封涂层- 钢管用接头 -圆形接套-
Misumi
31.05.2023
LME-SUS - 标准型直线轴承SUS系列
三益精工
22.11.2022
LMC01_07 - 直柱型直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMKW, LMKWM - 直线轴承-紧凑型-双衬型
Misumi
29.05.2023
OST - 液压配管用钢管
Misumi
30.06.2021
SKHR, SKH, SKER, SKE - 不锈钢管
Misumi
29.05.2023
SL-SUTPTD, SH-SUTPTD, SHD-SUTPTD - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings -...
Misumi
17.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表