您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-LBHCW - Economy Flanged Stroke Ball Bushings - Double
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/c_lbhcw.prj},{NB=C-LBHCW10},{TSALG= 'R', 'Round Flange', 'S', 'Square Flange', 'C', 'Compact Flange'},{MATOC=52100 Bearing Steel},{DDRR=10},{D=19},{L=30},{H=40},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=29},{W=30},{F=0},{A=29},{K=25},{CH=2},{DD3=14.53},{Y=1.2},{Z=0.7},{X=2.35},{R=0.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
(T)
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
C-LBHCW6
C-LBHCW6
C-LBHCW
6
12
20
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
18
C-LBHCW8
C-LBHCW8
C-LBHCW
8
15
24
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
21
C-LBHCW10
C-LBHCW10
C-LBHCW
10
19
30
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
25
C-LBHCW12
C-LBHCW12
C-LBHCW
12
23
32
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
29
C-LBHCW13
C-LBHCW13
C-LBHCW
13
23
32
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
29
C-LBHCW16
C-LBHCW16
C-LBHCW
16
28
37
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
34
C-LBHCW20
C-LBHCW20
C-LBHCW
20
32
45
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-LMH__UU - 经济型 直线轴承 - 两面切割法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
LBHRW, LBHSW, LBHCW - 带法兰线性滚珠衬套 双衬型
Misumi
31.05.2024
BASBS, BASBF, BA2SBS, BA2SBF - 滚珠导向轴 - 两端内螺纹型
Misumi
30.06.2021
BJA041-042 - 无油衬套标准法兰型固定座组件 内置铜合金衬套·单衬型
远东卓越FA
30.01.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
C-LBUS,C-LBUW - Economy Stroke Ball Bushings - Single/Double
Misumi
31.01.2024
C-MFN - 经济型 无油衬套固定座组件两面切割法兰型
Misumi
29.05.2023
E-LBBH, E-LBBHL - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 两边切割法兰 -
Misumi
15.12.2023
LMH - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
SHKLBT, SHKLMT, SHKLST - 导向轴支座 精密铸件、 L型 标准型
Misumi
30.06.2021
E-MUIZ, E-MUITZ - 经济型 无油衬套 - 法兰一体型 / 嵌入式法兰型 -
Misumi
06.07.2023
E-LBBF, E-LBBFL - 经济型 线性滚珠衬套 - 行程式 圆法兰 -
Misumi
06.07.2023
E-LBHM__LUU, E-LBHZ__LUU - 经济型 带法兰直线轴承 - 双衬标准型・反向沉孔型 - - 两面切割法兰型 -
Misumi
15.12.2023
圆形切角法兰式LMH型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表