您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-HTPA S3M060, C-HTPA S3M100, C-HTPA S3M150 - 经济型 同步带轮 S3M型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/c_htpa_s3m.prj},{NB=C-HTPA25S3M060-A-P4},{NT=25},{TNW=S3M060},{PS=A},{SBS=P},{DD=4.00},{PD=23.87},{OD=23.11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C-HTPA14S3M060-K-P5
C-HTPA14S3M060-K-P5
14
13.37
12.61
16
10
16
C-HTPA15S3M060-K-P5
C-HTPA15S3M060-K-P5
15
14.32
13.56
18
11
18
C-HTPA16S3M060-K-P5
C-HTPA16S3M060-K-P5
16
15.28
14.52
18
11
18
C-HTPA18S3M060-K-P5
C-HTPA18S3M060-K-P5
18
17.19
16.43
20
13
20
C-HTPA20S3M060-K-P5
C-HTPA20S3M060-K-P5
20
19.10
18.34
22
14
22
C-HTPA22S3M060-K-P5
C-HTPA22S3M060-K-P5
22
21.01
20.25
25
16
25
C-HTPA24S3M060-A-P4
C-HTPA24S3M060-A-P4
24
22.92
22.16
0
16
25
C-HTPA25S3M060-A-P4
C-HTPA25S3M060-A-P4
25
23.87
23.11
0
18
28
C-HTPA26S3M060-A-P5
C-HTPA26S3M060-A-P5
26
24.83
24.07
0
18
28
C-HTPA28S3M060-A-P5
C-HTPA28S3M060-A-P5
28
26.74
25.98
0
20
30
C-HTPA30S3M060-A-P6
C-HTPA30S3M060-A-P6
30
28.65
27.89
0
23
32
C-HTPA32S3M060-A-P8
C-HTPA32S3M060-A-P8
32
30.56
29.80
0
25
35
C-HTPA34S3M100-A-P6
C-HTPA34S3M100-A-P6
34
32.47
31.71
0
28
40
C-HTPA36S3M060-A-P8
C-HTPA36S3M060-A-P8
36
34.38
33.62
0
28
40
C-HTPA40S3M100-A-P8
C-HTPA40S3M100-A-P8
40
38.20
37.44
0
32
44
C-HTPA44S3M100-A-N8
C-HTPA44S3M100-A-N8
44
42.02
41.25
0
36
48
C-HTPA48S3M100-A-P8
C-HTPA48S3M100-A-P8
48
45.84
45.07
0
38
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
C-HTPA__S5M100, C-HTPA__S5M150, C-HTPA__S5M250 - 经济型 同步带轮 S5M型
Misumi
29.05.2023
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
HTBN__S3M, HTUN__S3M - 高扭矩同步齿形带 S3M (齿距 3mm)
Misumi
31.01.2023
FTPA__S3M - 同步带轮宽度指定型
Misumi
08.06.2021
AHTF__S3M060, AHTF__S3M100, AHTF__S3M150, KHTF__S3M060, KHTF__S3M100, KHTF_...
Misumi
17.01.2022
C-HTPA__S8M150, C-HTPA__S8M250 - 经济型 同步带轮 S8M型
Misumi
29.05.2023
C-HTBN__S3M - 【经济型】同步齿形带 S3M型
Misumi
31.05.2024
C-B6900ZZ, C-B6901ZZ, C-B6902ZZ, C-B6903ZZ, C-B6904ZZ, C-B6905ZZ, C-B6906ZZ...
Misumi
29.05.2023
BS3M - 棒状同步带轮 S3M型
Misumi
29.05.2023
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
HTCPA__S3M060, HTCPA__S3M100 - 夹持型高扭矩同步带轮 S3M·S5M·S8M型
Misumi
08.06.2021
LAS3M - 中间轴承型齿形惰轮-S3M型
上隆SAMLO
17.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表