피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-HLGWHA - Economy Linear Guide High Assemble - Wide Long Block - Set Product
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlgwha_asmtab.prj},{NB=C-HLGWHA25-160},{NM=25},{L=160},{H=36},{H1=6},{N=23.5},{W=70},{B=57},{B1=6.5},{C=45},{L1=78.6},{L2=106.60},{K1=21},{K2=6},{G=10.7},{M1=M8},{T=8.4},{T1=14},{H2=6.0},{H3=5.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7},{P=60},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=c_hlgwha/c_hlgwha_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NM
Nominal Model
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M2
No. of Mounting Holes M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C-HLGWHA20-110
C-HLGWHA20-110
20
30
5
21.5
63
53
5.0
40
65.2
91.90
17
6
13.6
M6
7.5
10
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
2
25.0
C-HLGWHA25-160
C-HLGWHA25-160
25
36
6
23.5
70
57
6.5
45
78.6
106.60
21
6
10.7
M8
8.4
14
6.0
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7
60
3
20.0
C-HLGWHA30-160
C-HLGWHA30-160
30
42
6
31.0
90
72
9.0
52
93.0
124.70
30
6
14.9
M10
8.7
16
6.4
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9
80
2
40.0
C-HLGWHA35-200
C-HLGWHA35-200
35
48
8
33.0
100
82
9.0
62
105.8
142.17
26
7
13.2
M10
10.1
16
9.0
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9
80
3
20.0
C-HLGWHA45-255
C-HLGWHA45-255
45
60
10
37.5
120
100
10.0
80
128.8
166.70
30
10
12.6
M12
14.5
16
8.5
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14
105
3
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-KBS2505, C-KBS2510, C-KBS2525 - Economy Precision Ball Screws - Thread Di...
Misumi
04.10.2022
C-KBS2005, C-KBS2010, C-KBS2020 - Economy Precision Ball Screws - Thread Di...
Misumi
04.10.2022
HGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
C-HLGWHAB - Economy Linear Guide High Assemble - Wide Long Block - Single B...
Misumi
19.02.2024
C-HLGW - Economy Linear Guide High Assemble - Wide Block - Set Product
Misumi
19.02.2024
C-ELGW - Economy Linear Guide Low Assemble - Wide Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
BJS, BJSM, BJT - Joint Units - For Ball Screws and Motors
Misumi
30.06.2021
BTN, BTNM - 서포트 유닛 지지측 각형 -고정링붙이 타입-
Misumi
30.06.2021
C-MLG, E-GMLG - Economy Miniature Liner Guides - Standard Type
Misumi
23.08.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
E-MLG_H, E-GMLG_H - Economy Miniature Liner guide - Long Block
Misumi
24.08.2023
C-SXWT, C-SX2WT, C-SXWTL, C-SX2WTL - C-VALUE 중(重)하중용 리니어 가이드 -보통간격-
Misumi
21.04.2022
SAULF, SAWLF - 미니츄어리니어가이드윤활유닛표준/호환 미세간격표준-L치수지정레일
Misumi
30.06.2021
C-SXR, C-SX2R, C-SXRL, C-SX2RL - C-VALUE 중(重)하중용 리니어 가이드
Misumi
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성