피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-HHPSN - C-VALUE Hinges - Aluminum - Alumite original color
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/c_hhpsn_asmtab.prj},{NB=C-HHPSN6},{NO=6},{L=47},{W=48},{K=8.5},{P=30},{J=8.0},{S=32},{NT=6.5},{NC=13.0},{T=3.5},{E=5.5},{R=5.5},{PPATH=c_hhpsn/c_hhpsn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
NT
N Through
[mm]
NC
N Countersink
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
C-HHPSN5
C-HHPSN5
5
47
36
11.0
25
7.5
21
5.5
10.5
3.5
5.5
5.5
C-HHPSN6
C-HHPSN6
6
47
48
8.5
30
8.0
32
6.5
13.0
3.5
5.5
5.5
C-HHPSN8
C-HHPSN8
8
63
62
13.0
37
10.0
42
6.5
13.0
3.5
5.5
5.5
C-HHPSN8-45
C-HHPSN8-45
8-45
63
80
10.0
43
16.5
47
6.5
13.0
4.5
5.5
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UPFN - 핸들
Misumi
30.06.2021
HHPSNH,HHPBSNH - 스톱 경첩
Misumi
15.07.2021
PKWS - 스냅 록
Misumi
16.06.2021
UWAUNS - 손잡이-내장손잡이
Misumi
16.06.2021
SFB - 육각홀붙이접시볼트 -스테인리스-
Misumi
29.05.2023
C-HHPSNT - C-VALUE Aluminum Hinges - Extra Low Head Cap Screws
Misumi
25.04.2022
1.65.4231 - Door knob with rosette
MayTec
30.09.2022
HHPSNC, HHPBSNC - 알루미늄경첩-쇼트타입
Misumi
15.11.2022
C-HHPSDT - C-VALUE Aluminum Hinges with Tabs
Misumi
25.04.2022
HHPSNL, HHPBSNL - 알루미늄경첩-롱타입
Misumi
08.06.2021
GAS - Hinge - flat hinge
SRD-FA
30.04.2022
C-HHFL - Economy Aluminum Hinges - Countersink Type
Misumi
13.09.2022
HHPMGS - 저발진경첩
Misumi
08.06.2021
SH-SHHPSD - Precision Cleaning Stainless Steel Hinges - Countersunk
Misumi
14.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성