您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-E6 ZZ - 经济型 轴承 - 中大径滚珠 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_e6700zz.prj},{NB=C-E6304ZZ},{TS=C-E6304ZZ},{DD=20},{D=52},{B=15},{RR=1.1},{AA=12.9400},{BB=2.7000},{CC=4.0000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
C-E6700ZZ
C-E6700ZZ
C-E6700ZZ
10
15
4
0.2
C-E6800ZZ
C-E6800ZZ
C-E6800ZZ
10
19
5
0.3
C-E6900ZZ
C-E6900ZZ
C-E6900ZZ
10
22
6
0.3
C-E6000ZZ
C-E6000ZZ
C-E6000ZZ
10
26
8
0.3
C-E6200ZZ
C-E6200ZZ
C-E6200ZZ
10
30
9
0.6
C-E6300ZZ
C-E6300ZZ
C-E6300ZZ
10
35
11
0.6
C-E6701ZZ
C-E6701ZZ
C-E6701ZZ
12
18
4
0.2
C-E6801ZZ
C-E6801ZZ
C-E6801ZZ
12
21
5
0.3
C-E6901ZZ
C-E6901ZZ
C-E6901ZZ
12
24
6
0.3
C-E6001ZZ
C-E6001ZZ
C-E6001ZZ
12
28
8
0.3
C-E6201ZZ
C-E6201ZZ
C-E6201ZZ
12
32
10
0.6
C-E6301ZZ
C-E6301ZZ
C-E6301ZZ
12
37
12
1.0
C-E6702ZZ
C-E6702ZZ
C-E6702ZZ
15
21
4
0.2
C-E6802ZZ
C-E6802ZZ
C-E6802ZZ
15
24
5
0.3
C-E6902ZZ
C-E6902ZZ
C-E6902ZZ
15
28
7
0.3
C-E6002ZZ
C-E6002ZZ
C-E6002ZZ
15
32
9
0.3
C-E6202ZZ
C-E6202ZZ
C-E6202ZZ
15
35
11
0.6
C-E6302ZZ
C-E6302ZZ
C-E6302ZZ
15
42
13
1.0
C-E6703ZZ
C-E6703ZZ
C-E6703ZZ
17
23
4
0.2
C-E6803ZZ
C-E6803ZZ
C-E6803ZZ
17
26
5
0.3
C-E6903ZZ
C-E6903ZZ
C-E6903ZZ
17
30
7
0.3
C-E6003ZZ
C-E6003ZZ
C-E6003ZZ
17
35
10
0.3
C-E6203ZZ
C-E6203ZZ
C-E6203ZZ
17
40
12
0.6
C-E6303ZZ
C-E6303ZZ
C-E6303ZZ
17
47
14
1.0
C-E6704ZZ
C-E6704ZZ
C-E6704ZZ
20
27
4
0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-E6__ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
29.05.2024
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
C-E6___ZZC3 - 经济型 轴承 - C3间隙 -
Misumi
29.05.2023
C-SE___ZZ, C-SE___AZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
C-E6___DDU - 经济型 轴承 - 中大径滚珠带橡胶盖 -
Misumi
29.05.2023
FAS6DDU - 橡胶密封圈型深沟球轴承(不锈钢接触式)
XUANMU
15.11.2023
B6_ _ _ZZC3 - 深沟滚珠轴承 -双盖式C3间隙-
Misumi
29.05.2023
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄型气缸/标准型:单作用 弹簧伸出 缩回
SMC Corporation
29.05.2024
MPFZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Brim Type
Misumi
15.09.2021
C-E6___ - 经济型 轴承 中大径滚珠开放式
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _VV - 深沟滚珠轴承 -非接触式橡胶密封圈型
Misumi
30.06.2021
SKF®-PENDELKL-2R - 自动调心球轴承SKF®,双列,内径10至50毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表