您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-E6 ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_e682zz.prj},{NB=C-E685ZZ},{TS=C-E685ZZ},{DD=5},{D=11},{B=5.0},{RR=0.15},{A=4.7600},{BB=0.733},{C=0.960}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
C-E682ZZ
C-E682ZZ
C-E682ZZ
2
5
2.3
0.08
C-E692ZZ
C-E692ZZ
C-E692ZZ
2
6
3.0
0.15
C-E673ZZ
C-E673ZZ
C-E673ZZ
3
6
2.5
0.10
C-E683ZZ
C-E683ZZ
C-E683ZZ
3
7
3.0
0.10
C-E693ZZ
C-E693ZZ
C-E693ZZ
3
8
4.0
0.15
C-E603ZZ
C-E603ZZ
C-E603ZZ
3
9
5.0
0.15
C-E623ZZ
C-E623ZZ
C-E623ZZ
3
10
4.0
0.15
C-E674ZZ
C-E674ZZ
C-E674ZZ
4
7
2.5
0.10
C-E684ZZ
C-E684ZZ
C-E684ZZ
4
9
4.0
0.10
C-E694ZZ
C-E694ZZ
C-E694ZZ
4
11
4.0
0.15
C-E604ZZ
C-E604ZZ
C-E604ZZ
4
12
4.0
0.20
C-E624ZZ
C-E624ZZ
C-E624ZZ
4
13
5.0
0.20
C-E634ZZ
C-E634ZZ
C-E634ZZ
4
16
5.0
0.30
C-E675ZZ
C-E675ZZ
C-E675ZZ
5
8
2.5
0.10
C-E685ZZ
C-E685ZZ
C-E685ZZ
5
11
5.0
0.15
C-E695ZZ
C-E695ZZ
C-E695ZZ
5
13
4.0
0.20
C-E605ZZ
C-E605ZZ
C-E605ZZ
5
14
5.0
0.20
C-E625ZZ
C-E625ZZ
C-E625ZZ
5
16
5.0
0.30
C-E635ZZ
C-E635ZZ
C-E635ZZ
5
19
6.0
0.30
C-E676ZZ
C-E676ZZ
C-E676ZZ
6
10
3.0
0.10
C-E686ZZ
C-E686ZZ
C-E686ZZ
6
13
5.0
0.15
C-E696ZZ
C-E696ZZ
C-E696ZZ
6
15
5.0
0.20
C-E606ZZ
C-E606ZZ
C-E606ZZ
6
17
6.0
0.30
C-E626ZZ
C-E626ZZ
C-E626ZZ
6
19
6.0
0.30
C-E678ZZ
C-E678ZZ
C-E678ZZ
8
12
3.5
0.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-E6___ZZ - 经济型 轴承 - 中大径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
C-SE6___ZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢中大径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
C-SE___ZZ, C-SE___AZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
B683,B603,B623,B634,B605,B625,B606,B626,B608,B628,BR63,BR74,BR84,BR104,BR85...
Misumi
30.06.2021
C-E6__DDU - 经济型 轴承 - 小径滚珠带橡胶盖 -
Misumi
29.05.2023
UMHSH, UMHS, UMHSL ,UMHAH, UMHA, UMHAL - 聚氨酯滚轮 螺丝固定型
Misumi
06.06.2021
GN 425.6 - Round Cabinet "U" Handles with Tapped Blind Holes Metric
JW Winco
02.04.2024
SNS-SD - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-B682ZZ, C-B692ZZ, C-B673ZZ, C-B683ZZ, C-B693ZZ, C-B603ZZ, C-B623ZZ, C-B67...
Misumi
29.05.2023
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
30.06.2021
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
GMSB, SGMSB, MSBH, SHMSB - 等高螺栓 - 轴径公差 g6, h7
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表