您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-CFUAG, C-CUAG - 经济型 重载轮随动器 - 内六角孔冠状型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_cfuag_asmtab.prj},{NB=C-CFUAG12-30},{TYPE=C-CFUAG},{DD=12},{D=30},{M=12.000},{P=1.500},{B=14},{B1=15.2},{L=40},{D1=23.0},{LL=13.0},{RR=0.60},{NW=18.0},{NT=10.0},{PPATH=c_cfuag/c_cfuag_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
M×螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
C-CFUAG5-13
C-CFUAG5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
9.6
7.5
0.15
C-CFUAG6-16
C-CFUAG6-16
6
6x1
11
12.2
28
12.5
8.0
0.15
C-CFUAG8-19
C-CFUAG8-19
8
8x1.25
11
12.2
32
15.0
10.0
0.15
C-CFUAG10-22
C-CFUAG10-22
10
10x1
12
13.2
36
17.5
12.0
0.30
C-CFUAG12-30
C-CFUAG12-30
12
12x1.5
14
15.2
40
23.0
13.0
0.60
C-CFUAG16-35
C-CFUAG16-35
16
16x1.5
18
19.6
52
27.6
17.0
0.60
C-CFUAG18-40
C-CFUAG18-40
18
18x1.5
20
21.6
58
21.5
19.0
1.00
C-CFUAG20-52
C-CFUAG20-52
20
20x1.5
24
25.6
66
36.5
21.0
1.00
C-CFUAG24-62
C-CFUAG24-62
24
24x1.5
29
30.6
80
44.0
25.0
1.10
C-CFUAG30-80
C-CFUAG30-80
30
30x1.5
35
37.0
100
53.0
32.0
1.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-CFFAG, C-CFAG - 经济型 重载轮随动器 - 内六角孔圆柱型 -
Misumi
15.01.2024
C-CFA - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - 圆柱型 - 无密封圈
Misumi
21.04.2022
CFUH, CFUSH, CFUCH, CFUGH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆弧型-带密封圈型
Misumi
03.06.2021
圆筒外圈式NAST型
THK
23.05.2024
BGSP, BGSPM, BGSPS - 轴承止动销-L尺寸指定型-法兰型
Misumi
30.06.2021
CFURT, CFURTS - 凸轮轴承随动器-带润滑脂补充孔用安装螺纹孔-圆弧型
Misumi
13.07.2021
C-CFMAS - 经济型 凸轮不锈钢圆柱形
Misumi
29.05.2023
CHE80 - 标准滚轮链条 - 节数指定型 No.80
Misumi
30.06.2021
SRC-R, SRC-L, SRCS-R, SRCS-L - 连接杆零件
Misumi
29.12.2022
C-CFMRS - 经济型 凸轮不锈钢圆弧形
Misumi
29.05.2023
标准型SSR-XW型
THK
23.05.2024
CFFH, CFFSH, CFFCH, CFFGH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆柱型-带密封圈型
Misumi
03.06.2021
CMFLBF, CMFLF, CMFLSF, CMFLBU, CMFLU, CMFLSU - 带支架凸轮轴承随动器 - L型 -
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表