您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-B6800ZZ, C-B6801ZZ, C-B6802ZZ, C-B6803ZZ, C-B6804ZZ, C-B6805ZZ, C-B6806ZZ, C-B6807ZZ, C-B6808ZZ, C-B6809ZZ, C-B6810ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双盖式 - - C-B6800ZZ -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6800zz.prj},{NB=C-B6804ZZ},{TS=C-B6804ZZ},{DD=20},{D=32},{B=7},{RR=0.3},{DD1=23.7},{D1=28.3},{B1=0.30},{BN=6804ZZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B6800ZZ
C-B6800ZZ
C-B6800ZZ
10
19
5
0.3
C-B6801ZZ
C-B6801ZZ
C-B6801ZZ
12
21
5
0.3
C-B6802ZZ
C-B6802ZZ
C-B6802ZZ
15
24
5
0.3
C-B6803ZZ
C-B6803ZZ
C-B6803ZZ
17
26
5
0.3
C-B6804ZZ
C-B6804ZZ
C-B6804ZZ
20
32
7
0.3
C-B6805ZZ
C-B6805ZZ
C-B6805ZZ
25
37
7
0.3
C-B6806ZZ
C-B6806ZZ
C-B6806ZZ
30
42
7
0.3
C-B6807ZZ
C-B6807ZZ
C-B6807ZZ
35
47
7
0.3
C-B6808ZZ
C-B6808ZZ
C-B6808ZZ
40
52
7
0.3
C-B6809ZZ
C-B6809ZZ
C-B6809ZZ
45
58
7
0.3
C-B6810ZZ
C-B6810ZZ
C-B6810ZZ
50
65
7
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
CLBU, CLBUB, CLBUM, CLBUS, CLBP, CLBPB, CLBPM, CLBPS - 轴承用垫圈 - 内圈用
Misumi
09.09.2019
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - 深沟滚珠轴承 - 双密封圈/带扣环双盖式
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
C-B6900ZZ, C-B6901ZZ, C-B6902ZZ, C-B6903ZZ, C-B6904ZZ, C-B6905ZZ, C-B6906ZZ...
Misumi
29.05.2023
C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ...
Misumi
29.05.2023
C-B6000ZZC3, C-B6200ZZC3, C-B6300ZZC3, C-B6001ZZC3, C-B6201ZZC3, C-B6301ZZC...
Misumi
29.05.2023
MUEN - 油·无油密封圈-旋转用途-外周橡胶型
Misumi
30.06.2021
C-B6900, C-B6901, C-B6902, C-B6903, C-B6904, C-B6905, C-B6906, C-B6907, C-B...
Misumi
29.05.2023
MCMA - 迷你气压缸
MINDMAN
15.08.2023
C-SFL6900ZZ, C-SFL6901ZZ, C-SFL6902ZZ - 中精度 不锈钢带法兰滚珠轴承(小径·深沟) - 双盖式 - - C-S...
Misumi
29.05.2023
SC6700ZZ, SC6800ZZ, SC6900ZZ, SC6000ZZ, SC6200ZZ, SC6701ZZ, SC6801ZZ, SC690...
Misumi
31.05.2023
C-B51100, C-B51200, C-B51101, C-B51201, C-B51102, C-B51202, C-B51103, C-B51...
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表