您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-B6000DDU, C-B6200DDU, C-B6300DDU, C-B6001DDU, C-B6201DDU, C-B6301DDU, C-B6002DDU, C-B6202DDU, C-B6302DDU, C-B6003DDU, C-B6203DDU, C-B6303DDU, C-B6004DDU, C-B6204DDU, C-B6304DDU, C-B6005DDU, C-B6205DDU, C-B6305DDU, C-B6006DDU, C-B6206DDU, C-B6306DDU, C-B6007DDU, C-B6207DDU, C-B6307DDU, C-B6008DDU, C-B6208DDU, C-B6308DDU, C-B6009DDU, C-B6209DDU, C-B6309DDU, C-B6010DDU, C-B6210DDU, C-B6310DDU - 深沟滚珠轴承 - 接触式橡胶密封圈型 - - C-B6000DDU -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6000ddu.prj},{NB=C-B6005DDU},{TS=C-B6005DDU},{DD=25},{D=47},{B=12},{RR=0.6},{DD1=31.2},{D1=40.80},{B1=0.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B6000DDU
C-B6000DDU
C-B6000DDU
10
26
8
0.3
C-B6200DDU
C-B6200DDU
C-B6200DDU
10
30
9
0.6
C-B6300DDU
C-B6300DDU
C-B6300DDU
10
35
11
0.6
C-B6001DDU
C-B6001DDU
C-B6001DDU
12
28
8
0.3
C-B6201DDU
C-B6201DDU
C-B6201DDU
12
32
10
0.6
C-B6301DDU
C-B6301DDU
C-B6301DDU
12
37
12
1.0
C-B6002DDU
C-B6002DDU
C-B6002DDU
15
32
9
0.3
C-B6202DDU
C-B6202DDU
C-B6202DDU
15
35
11
0.6
C-B6302DDU
C-B6302DDU
C-B6302DDU
15
42
13
1.0
C-B6003DDU
C-B6003DDU
C-B6003DDU
17
35
10
0.3
C-B6203DDU
C-B6203DDU
C-B6203DDU
17
40
12
0.6
C-B6303DDU
C-B6303DDU
C-B6303DDU
17
47
14
1.0
C-B6004DDU
C-B6004DDU
C-B6004DDU
20
42
12
0.6
C-B6204DDU
C-B6204DDU
C-B6204DDU
20
47
14
1.0
C-B6304DDU
C-B6304DDU
C-B6304DDU
20
52
15
1.0
C-B6005DDU
C-B6005DDU
C-B6005DDU
25
47
12
0.6
C-B6205DDU
C-B6205DDU
C-B6205DDU
25
52
15
1.0
C-B6305DDU
C-B6305DDU
C-B6305DDU
25
62
17
1.0
C-B6006DDU
C-B6006DDU
C-B6006DDU
30
55
13
1.0
C-B6206DDU
C-B6206DDU
C-B6206DDU
30
62
16
1.0
C-B6306DDU
C-B6306DDU
C-B6306DDU
30
72
19
1.0
C-B6007DDU
C-B6007DDU
C-B6007DDU
35
62
14
1.0
C-B6207DDU
C-B6207DDU
C-B6207DDU
35
72
17
1.0
C-B6307DDU
C-B6307DDU
C-B6307DDU
35
80
21
1.5
C-B6008DDU
C-B6008DDU
C-B6008DDU
40
68
15
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
C-B6000, C-B6200, C-B6001, C-B6201, C-B6002, C-B6202, C-B6003, C-B6203, C-B...
Misumi
29.05.2023
C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ...
Misumi
29.05.2023
C-B6000ZZC3, C-B6200ZZC3, C-B6300ZZC3, C-B6001ZZC3, C-B6201ZZC3, C-B6301ZZC...
Misumi
29.05.2023
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
B6_ _ _DDU - 深沟滚珠轴承 -接触式橡胶密封圈型
Misumi
30.06.2021
Open Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
锥齿轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
PB1-20-NTN UCP204D1
POWER JACKS
22.03.2022
N0000B00 - Iron Bearing Nut (AN-00)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
ISO 7380-1 - Button head screws : Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
B6_ _ _ZZC3 - 深沟滚珠轴承 -双盖式C3间隙-
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表