您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-B2200DDU, C-B2201DDU, C-B2202DDU, C-B2203DDU, C-B2204DDU, C-B2205DDU, C-B2206DDU, C-B2207DDU, C-B2208DDU, C-B2209DDU, C-B2210DDU - 自动调心滚珠轴承 - 尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈 - - SUJ2 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b2200ddu.prj},{NB=C-B2204DDU},{TYPE=Polyamide cage Double side contact rubber sealing},{MAT=52100 Bearing Steel},{TS=C-B2204DDU},{DD=20},{D=47},{B=18},{RR=1.0},{DD1=28.8},{D1=37.70},{B1=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B2200DDU
C-B2200DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2200DDU
10
30
14
0.6
C-B2201DDU
C-B2201DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2201DDU
12
32
14
0.6
C-B2202DDU
C-B2202DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2202DDU
15
35
14
0.6
C-B2203DDU
C-B2203DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2203DDU
17
40
16
0.6
C-B2204DDU
C-B2204DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2204DDU
20
47
18
1.0
C-B2205DDU
C-B2205DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2205DDU
25
52
18
1.0
C-B2206DDU
C-B2206DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2206DDU
30
62
20
1.0
C-B2207DDU
C-B2207DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2207DDU
35
72
23
1.0
C-B2208DDU
C-B2208DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2208DDU
40
80
23
1.0
C-B2209DDU
C-B2209DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2209DDU
45
85
23
1.0
C-B2210DDU
C-B2210DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2210DDU
50
90
23
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
BGHWFB-C, BGHWF-C, BGHWFA-C, BGHWFSA-C, BGHWFS-C - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h指定型-C...
Misumi
03.06.2021
SE and SNL plummer block housings for bearings with a cylindrical bore, wit...
SKF
31.05.2024
TB Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
09.03.2022
KR-INOX-KL - Stainless steel combined bearing with ball bearings
Winkel
22.05.2019
Q4 - Double row radial contact ball bearings - Steel
HPC
17.02.2022
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
PRB-100 - Ball Bearings - Double Row, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Modèle R3-32 - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec 2 jo...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
PDK,PDKN - Ball Bearing Units-Cast Iron Pillow Type(Tapered hole type)-
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _VV - 深沟滚珠轴承 -非接触式橡胶密封圈型
Misumi
30.06.2021
C-E6__ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
NJ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表