피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
BVSO 90° - KWL - Elbow, vertical, oval 90° BVSO
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/bvso_90_kwl_asmtab.prj},{NB=BVSO9050195(H=50, B=195(A_200)-KWL},{SA810ID03=13394_kwl},{H=50},{B=195},{E1=40},{R=120},{AI=0.168},{CNSMASSEXACT=0.84},{CNSQUANTITY=9},{T=0.600},{V=1.0},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=13394},{SA810ID10=BVSO9050195, ovaler Bogen, vertikal 90°,Höhe = 50 mm, Breite = 195 mm, in Standardausführung +1.500/-750 Pa (Über-/Unterdruck), hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Punktnähte innen mit Dichtmasse gestrichen, Nähte außen mit einem Schutzanstrich versehen, Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237 Fabrikat der Planung/Liefernachweis:Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbHLangscheider Str. 4158339 Breckerfeld},{LODDEST=A},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
BG
Elbow
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
E1
Insertion
[mm]
R
Radius
[mm]
AI
Surface
[m2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSQUANTITY
Package unit
[Stk]
BVSO9050195-KWL
13394_kwl
13394
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13394
BVSO9050195
Elbow 90°
50
195
40
120
0.168
0.84
9
BVSO9050260-KWL
13395_kwl
13395
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13395
BVSO9050260
Elbow 90°
50
260
40
120
0.209
1.06
5
BVSO9080320-KWL
13396_kwl
13396
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13396
BVSO9080320
Elbow 90°
80
320
60
90
0.255
1.29
6
BVSO90100350-KWL
13400_kwl
13400
Ovaler Bogen, vertikal 90...
Lüftung
BVSO 90°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13400
BVSO90100350
Elbow 90°
100
350
60
110
0.311
1.57
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성