您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VIVG IP68 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Innengewinde-Adapter Polyamidgewinde
VI UNEF fuer MIL C5015
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/vi_unef_fuer_mil_c5015/_vivg-u628.prj},{NB=BVIVG-U359},{IDNR=_VIVG-U359},{TYPE=U359},{BLACK=BVIVG-U359},{UNEF=1 7/16\"-18UNEF},{NW=29},{GL=9},{L=52.0},{AD=44.0},{FD=44.0},{ID=28.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{NT=1.5},{ND1=34.9},{GKD=34.986},{ND2=30.0},{RD=34.5},{FB=15.0},{GAD=36.512},{A2=42.0},{DI=1},{FID=0},{GF1=0.5},{GF2=0.5},{VR=1},{GF3=0.5},{E=38.5},{ET=37.0},{I=12.1},{HV=6.2},{LA=23.0},{GF4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
UNEF
Gewinde UNEF
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVIVG-U212
BVIVG-U212
U212
7/8"-20UNEF
12
9
38.5
23.5
29.0
13.0
PA 6
BVIVG-U217
BVIVG-U217
U217
7/8"-20UNEF
17
9
46.5
29.5
30.5
13.0
PA 6
BVIVG-U242
BVIVG-U242
U242
1"-20UNEF
12
9
40.5
23.5
32.0
13.0
PA 6
BVIVG-U243
BVIVG-U243
U243
1"-20UNEF
23
9
55.0
38.0
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U247
BVIVG-U247
U247
1"-20UNEF
17
9
47.5
29.5
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U292
BVIVG-U292
U292
1 3/16"-18UNEF
12
9
40.5
23.5
35.0
13.0
PA 6
BVIVG-U297
BVIVG-U297
U297
1 3/16"-18UNEF
17
9
47.5
29.5
35.0
17.0
PA 6
BVIVG-U293
BVIVG-U293
U293
1 3/16"-18UNEF
23
9
55.0
38.0
35.0
21.0
PA 6
BVIVG-U299
BVIVG-U299
U299
1 3/16"-18UNEF
29
9
47.0
44.0
39.0
21.0
PA 6
BVIVG-U352
BVIVG-U352
U352
1 7/16"-18UNEF
12
10
39.0
23.5
44.0
16.0
PA 6
BVIVG-U357
BVIVG-U357
U357
1 7/16"-18UNEF
17
9
46.5
29.5
44.0
17.0
PA 6
BVIVG-U353
BVIVG-U353
U353
1 7/16"-18UNEF
23
9
52.0
38.0
44.0
26.0
PA 6
BVIVG-U359
BVIVG-U359
U359
1 7/16"-18UNEF
29
9
52.0
44.0
44.0
28.5
PA 6
BVIVG-U356
BVIVG-U356
U356
1 7/16"-18UNEF
36
9
63.0
53.5
51.5
28.0
PA 6
BVIVG-U437
BVIVG-U437
U437
1 3/4"-18UNS
17
10
46.5
29.5
53.5
17.0
PA 6
BVIVG-U433
BVIVG-U433
U433
1 3/4"-18UNS
23
10
52.0
38.0
53.5
23.0
PA 6
BVIVG-U439
BVIVG-U439
U439
1 3/4"-18UNS
29
10
51.5
44.0
53.0
29.0
PA 6
BVIVG-U436
BVIVG-U436
U436
1 3/4"-18UNS
36
10
62.5
53.5
53.0
36.0
PA 6
BVIVG-U503
BVIVG-U503
U503
2"-18UNS
23
10
51.5
38.0
58.0
23.0
PA 6
BVIVG-U509
BVIVG-U509
U509
2"-18UNS
29
10
55.0
44.0
58.0
29.0
PA 6
BVIVG-U506
BVIVG-U506
U506
2"-18UNS
36
10
62.5
53.5
58.0
36.0
PA 6
BVIVG-U508
BVIVG-U508
U508
2"-18UNS
48
10
64.5
66.0
66.0
42.0
PA 6
BVIVG-U563
BVIVG-U563
U563
2 1/4"-16UN
23
10
51.0
38.0
64.5
23.0
PA 6
BVIVG-U569
BVIVG-U569
U569
2 1/4"-16UN
29
10
51.0
44.0
64.0
29.0
PA 6
BVIVG-U566
BVIVG-U566
U566
2 1/4"-16UN
36
10
62.0
53.5
64.0
36.0
PA 6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表