피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BVFS, BVFSM, BVFSA, BVFSS - 베어링커버-플랫타입-각형 플랜지
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfs.prj},{NB=BVFS20},{MAT=},{ST=},{V=20},{AB=628, 6901},{ABT=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
V
[mm]
AB
적용베어링번호
ⁿ/ₐ
ABT
적용볼트
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
BVFS4
BVFS4
4
673
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
6
1.5
BVFS5
BVFS5
5
674
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
7
1.5
BVFS6
BVFS6
6
693
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
8
1.5
BVFS8
BVFS8
8
623, 694
M3
29
19
23
5
3.5
6.5
10
2.0
BVFS10
BVFS10
10
624, 695
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
13
2.0
BVFS11
BVFS11
11
605, 696
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
14
2.0
BVFS12
BVFS12
12
625
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
16
2.0
BVFS13
BVFS13
13
606
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
17
2.0
BVFS15
BVFS15
15
626, 698
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
19
2.0
BVFS18
BVFS18
18
608, 6900
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
22
2.0
BVFS20
BVFS20
20
628, 6901
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
24
2.0
BVFS21
BVFS21
21
6000
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
26
2.0
BVFS23
BVFS23
23
6001, 6902
M5
51
38
41
7
5.5
9.5
28
2.0
BVFS25
BVFS25
25
6200, 6903
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
30
2.0
BVFS26
BVFS26
26
6201, 6002
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
32
2.0
BVFS30
BVFS30
30
6202, 6003
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
35
2.0
BVFS32
BVFS32
32
6904, 6203
M5
63
50
48
7
5.5
9.5
37
2.0
BVFS35
BVFS35
35
6004, 6905
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
42
2.0
BVFS40
BVFS40
40
6204, 6005, 6906
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
47
2.0
BVFS46
BVFS46
46
6205
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
52
2.0
BVFS47
BVFS47
47
6006, 6907
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
55
2.0
BVFS56
BVFS56
56
6206, 6007, 6908
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
62
2.0
BVFS64
BVFS64
64
6008, 6207, 6208
M6
107
93
81
8
6.5
11.0
68
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - 육각홀붙이고정나사 - 플랫 포인트/콘 포인트/컵 포인트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성