피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BVFCM, BVFCS - 베어링커버-플랫타입-원형 플랜지
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfc.prj},{NB=BVFCM20},{MAT=},{V=20},{AB=628, 6901},{ABT=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
V
[mm]
AB
적용베어링번호
ⁿ/ₐ
ABT
적용볼트
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
BVFCM4
BVFCM4
무전해니켈도금
4
673
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
6
1.5
BVFCM5
BVFCM5
무전해니켈도금
5
674
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
7
1.5
BVFCM6
BVFCM6
무전해니켈도금
6
693
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
8
1.5
BVFCM8
BVFCM8
무전해니켈도금
8
623, 694
M3
29
19
23
5
3.5
6.5
10
2.0
BVFCM10
BVFCM10
무전해니켈도금
10
624, 695
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
13
2.0
BVFCM11
BVFCM11
무전해니켈도금
11
605, 696
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
14
2.0
BVFCM12
BVFCM12
무전해니켈도금
12
625
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
16
2.0
BVFCM13
BVFCM13
무전해니켈도금
13
606
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
17
2.0
BVFCM15
BVFCM15
무전해니켈도금
15
626, 698
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
19
2.0
BVFCM18
BVFCM18
무전해니켈도금
18
608, 6900
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
22
2.0
BVFCM20
BVFCM20
무전해니켈도금
20
628, 6901
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
24
2.0
BVFCM21
BVFCM21
무전해니켈도금
21
6000
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
26
2.0
BVFCM23
BVFCM23
무전해니켈도금
23
6001, 6902
M5
51
38
41
7
5.5
9.5
28
2.0
BVFCM25
BVFCM25
무전해니켈도금
25
6200, 6903
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
30
2.0
BVFCM26
BVFCM26
무전해니켈도금
26
6201, 6002
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
32
2.0
BVFCM30
BVFCM30
무전해니켈도금
30
6202, 6003
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
35
2.0
BVFCM32
BVFCM32
무전해니켈도금
32
6904, 6203
M5
63
50
48
7
5.5
9.5
37
2.0
BVFCM35
BVFCM35
무전해니켈도금
35
6004, 6905
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
42
2.0
BVFCM40
BVFCM40
무전해니켈도금
40
6204, 6005, 6906
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
47
2.0
BVFCM46
BVFCM46
무전해니켈도금
46
6205
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
52
2.0
BVFCM47
BVFCM47
무전해니켈도금
47
6006, 6907
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
55
2.0
BVFCM56
BVFCM56
무전해니켈도금
56
6206, 6007, 6908
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
62
2.0
BVFCM64
BVFCM64
무전해니켈도금
64
6008, 6207, 6208
M6
107
93
81
8
6.5
11.0
68
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성