피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BVFCC, BVFCCM, BVFCCS - 베어링커버-표준타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfcc_asmtab.prj},{NB=BVFCC15},{MAT=},{ST=},{AC=Oil Seal G Type/D Type, Packing, Fixing Bolt},{MATOS=Nitrile Rubber},{MATP=Nitrile Rubber},{NO=15},{ABN=6002,7002},{D=32},{DTOL=0/-0.025},{D2=48},{DDHH=28},{T=6},{PCD=40},{DD2=21},{DD3=6.5},{DD4=3.5},{TT2=3.1},{ACFB=M3 x 8},{M=3},{L=8},{PPATH=bvfcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
MATOS
오일씰G종/D종재질
ⁿ/ₐ
MATP
패킹 재질
ⁿ/ₐ
MATFB
고정용볼트재질
ⁿ/ₐ
STFB
고정용볼트표면처리
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ABN
적용베어링번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
D2
[mm]
DDHH
dh
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
ACFB
고정용볼트부속품
ⁿ/ₐ
BVFCC10
BVFCC10
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
10
6000,7000
26
0/-0.021
41
23
6
33
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC12
BVFCC12
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
12
6001,7001
28
0/-0.021
43
25
6
35
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC15
BVFCC15
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
15
6002,7002
32
0/-0.025
48
28
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC17
BVFCC17
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
17
6003,7003
35
0/-0.025
48
31
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC20
BVFCC20
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
20
6004,7004
42
0/-0.025
58
36
7
48
26
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
BVFCC25
BVFCC25
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
25
6005,7005
47
0/-0.025
63
41
8
53
31
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
BVFCC30
BVFCC30
Oil-Free Type
니트릴고무
니트릴고무
4137합금강
사삼화철피막
30
6006,7006
55
0/-0.030
78
48
8
64
41
9.5
5.5
5.1
M5 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성