BVFCC, BVFCCM, BVFCCS - 轴承外盖-标准型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfcc_asmtab.prj},{NB=BVFCC15},{MAT=},{ST=},{AC=Oil Seal G Type/D Type, Packing, Fixing Bolt},{MATOS=Nitrile Rubber},{MATP=Nitrile Rubber},{NO=15},{ABN=6002,7002},{D=32},{DTOL=0/-0.025},{D2=48},{DDHH=28},{T=6},{PCD=40},{DD2=21},{DD3=6.5},{DD4=3.5},{TT2=3.1},{ACFB=M3 x 8},{M=3},{L=8},{PPATH=bvfcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
MATOS
油封G种/D种材质
ⁿ/ₐ
MATP
密封圈材质
ⁿ/ₐ
MATFB
固定用螺栓材质
ⁿ/ₐ
STFB
固定用螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ABN
适用轴承编号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D2
[mm]
DDHH
dh
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
ACFB
固定用螺栓附件
ⁿ/ₐ
BVFCC10
BVFCC10
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
10
6000,7000
26
0/-0.021
41
23
6
33
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC12
BVFCC12
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
12
6001,7001
28
0/-0.021
43
25
6
35
16
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC15
BVFCC15
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
15
6002,7002
32
0/-0.025
48
28
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC17
BVFCC17
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
17
6003,7003
35
0/-0.025
48
31
6
40
21
6.5
3.5
3.1
M3 x 8
BVFCC20
BVFCC20
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
20
6004,7004
42
0/-0.025
58
36
7
48
26
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
BVFCC25
BVFCC25
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
25
6005,7005
47
0/-0.025
63
41
8
53
31
8.0
4.5
4.1
M4 x 10
BVFCC30
BVFCC30
油封G种/D种,密封圈,固定型螺栓
丁腈橡胶
丁腈橡胶
4137合金钢
四氧化三铁保护膜
30
6006,7006
55
0/-0.030
78
48
8
64
41
9.5
5.5
5.1
M5 x 12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表