피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Butterfly valve rotary knob flange - HoKa Absperrklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Flansch, 15° Raster
Funken
Ventilation fittings
Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/absterrklappen/absperrklappe_drehknopf_flansch_asmtab.prj},{NB=Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 400 - 10037073(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10037073},{CNSPRICE=123.90},{CNSMASSEXACT=0.000},{DA=400},{LGES=240},{L=50.0},{L1=80},{LX=180},{L1X=80},{LX2=120},{TOL=2.4},{S=4.5},{D=394.000},{D1=400.700},{D2=403.000},{D3=411.873},{B=24.200},{B1=230.770},{V=1},{V1=2},{V2=1},{MCODE=3.absp.dk.fl.4g:0400},{ARTD=mit DrehknopfHoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generationmit Drehknopf},{ARTE=HoKa PP butterfly valve incl. seal operated by control knob, Ø 400 mm with flanges, 4th generation},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
[mm]
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
FARD
Color knob
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
LGES
Total length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Butterfly valve PVC, inne...
10036942
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0110
RAL 7011
black
110
210
40.0
70
0.3
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036943
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0125
RAL 7011
black
125
210
40.0
70
0.3
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036944
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0140
RAL 7011
black
140
210
37.5
75
0.4
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036945
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0160
RAL 7011
black
160
210
40.0
70
0.4
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036946
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0180
RAL 7011
black
180
230
50.0
70
0.4
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036947
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0200
RAL 7011
black
200
230
50.0
70
0.5
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036948
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0225
RAL 7011
black
225
230
50.0
70
0.5
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036949
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0250
RAL 7011
black
250
230
50.0
70
0.5
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036950
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0280
RAL 7011
black
280
230
47.5
75
0.6
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036951
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0315
RAL 7011
black
315
230
50.0
70
0.6
2.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036952
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0355
RAL 7011
black
355
230
50.0
70
0.7
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10036953
HoKa PVC butterfly valve ...
PVC
0400
RAL 7011
black
400
240
50.0
80
0.7
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037014
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0110
black
black
110
210
40.0
70
1.0
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037015
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0125
black
black
125
210
40.0
70
1.2
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037016
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0140
black
black
140
210
37.5
75
1.3
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037017
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0160
black
black
160
210
40.0
70
1.5
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037018
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0180
black
black
180
230
50.0
70
1.7
3.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037019
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0200
black
black
200
230
50.0
70
1.8
3.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037020
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0225
black
black
225
230
50.0
70
1.9
3.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037021
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0250
black
black
250
230
50.0
70
2.0
3.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037022
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0280
black
black
280
230
47.5
75
2.2
3.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037023
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0315
black
black
315
230
50.0
70
2.4
4.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037024
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0355
black
black
355
230
50.0
70
2.4
4.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10037025
HoKa PE butterfly valve i...
PE
0400
black
black
400
240
50.0
80
2.4
4.5
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10037062
HoKa PP butterfly valve i...
PP
0110
RAL 7032
black
110
210
40.0
70
1.0
3.0
HoKa butterfly valve with...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Damper valve control knob flange - HoKa butterfly valve with rotary knob, w...
Funken
14.02.2024
CEREX 300-L PN 10
VAG
25.05.2022
VZAV - Butterfly valve
Festo
30.08.2023
Series 012 with electric rotary actuator EA - Butterfly valve with elongate...
ARI-Armaturen
16.04.2021
Shut-off damper rotary knob stepless flange - HoKa shut-off damper incl. se...
Funken
14.02.2024
Stacking frame - HoKa Stacking frame for inlet/outlet grille
Funken
02.01.2024
Butterfly valve handle sockets - HoKa shut-off damper incl. seal with hand ...
Funken
14.02.2024
Shut-off damper rotary knob stepless sleeve - HoKa shut-off damper incl. se...
Funken
14.02.2024
Butterfly valve rotary knob sleeve - HoKa Absperrklappe mit Drehknopf, bei...
Funken
14.02.2024
Throttle valve rotary knob stepless flange - HoKa throttle valve with rotar...
Funken
14.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flan...
Funken
14.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성