피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand lever, with flange on both sides
Funken
Ventilation fittings
Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/absterrklappen/absperrklappe_hamdgebel_flansch_asmtab.prj},{NB=Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 450 - 10005166(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10005166},{CNSPRICE=691.40},{CNSMASSEXACT=0},{DA=450},{L=378},{TOL=3.0},{S=5.0},{MCODE=3.klpabsp.hh.fl:x.0450},{ARTD=HoKa PP Absperrklappe Ø 450 mm mit Hand- Feststellhebel, beidseitig mit Flansch und umlaufender Lippendichtung},{ARTE=HoKa PP damper control valve operated by lever Ø 450 mm with flanges and lip-seal},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande manuelle avec brides Ø 450 mm et joint de lèvres},{CNSMAT=PP},{KNG=0450},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pph},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Length
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Butterfly valve PVC, inne...
10001537
HoKa PVC damper control ...
PVC
0450
RAL 7011
450
378
0.0
3.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10001538
HoKa PVC damper control ...
PVC
0500
RAL 7011
500
418
0.0
4.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10006443
HoKa PVC damper control ...
PVC
0600
RAL 7011
600
458
1.0
5.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10006444
HoKa PVC damper control ...
PVC
0700
RAL 7011
700
528
2.0
6.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10001797
HoKa PVC damper control ...
PVC
0800
RAL 7011
800
568
3.0
8.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10001798
HoKa PVC damper control ...
PVC
0900
RAL 7011
900
658
3.0
8.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10012601
HoKa PVC damper control ...
PVC
1000
RAL 7011
1000
748
4.0
10.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10012602
HoKa PVC damper control ...
PVC
1200
RAL 7011
1200
968
4.0
12.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10001207
HoKa PVC damper control ...
PVC
1250
RAL 7011
1250
968
4.0
12.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10013841
HoKa PE damper control v...
PE
0450
black
450
378
3.0
5.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10013842
HoKa PE damper control v...
PE
0500
black
500
418
4.0
5.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10004116
HoKa PE damper control v...
PE
0560
black
560
418
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10004117
HoKa PE damper control v...
PE
0600
black
600
458
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014111
HoKa PE damper control v...
PE
0630
black
630
488
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014112
HoKa PE damper control v...
PE
0700
black
700
528
4.0
8.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10001071
HoKa PE damper control v...
PE
0710
black
710
538
4.0
8.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10004445
HoKa PE damper control v...
PE
0800
black
800
568
4.0
8.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014279
HoKa PE damper control v...
PE
0900
black
900
658
4.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014280
HoKa PE damper control v...
PE
1000
black
1000
748
5.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014281
HoKa PE damper control v...
PE
1200
black
1200
968
5.0
12.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10014282
HoKa PE damper control v...
PE
1250
black
1250
968
5.0
12.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10005166
HoKa PP damper control v...
PP
0450
RAL 7032
450
378
3.0
5.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10006964
HoKa PP damper control v...
PP
0500
RAL 7032
500
418
4.0
5.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10001863
HoKa PP damper control v...
PP
0560
RAL 7032
560
418
4.0
6.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10001864
HoKa PP damper control v...
PP
0600
RAL 7032
600
458
4.0
6.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Hoka
09.02.2024
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
02.01.2024
Pipe 8 mm - HoKa Pipe made of sheets, 8 mm
Funken
02.01.2024
BUTTERFLY VALVE (Lever Type)-DIN
SEKISUI
27.08.2019
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
21.12.2023
Radial fan Frv 250 - Radial fan
Funken
21.12.2023
TPE 4-times flanges - HoKa TPE Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
02.01.2024
Slot valve round version - HoKa slot valve round version
Funken
02.01.2024
Butterfly valve handle sockets - HoKa shut-off damper incl. seal with hand ...
Funken
14.02.2024
Control valve flange D2 - HoKa control damper version D2 in pipe direction,...
Funken
14.02.2024
Back flow damper vertical round - HoKa Back flow damper for vertical montag...
Funken
02.01.2024
EKN EPOXY Gas PN10
VAG
03.06.2024
Radial fan FRv 250/280 - Radial fan
Funken
02.01.2024
Radial fan FRv 200/225 - Radial fan
Funken
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성