您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Bushing Tee with TS Socket, L-type
SEKISUI
Clean Pipe System
ESLON UNIFIT COMPACT FITTING
Bushing Tee with TS
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/clean_pipe_system/elson_unifit_comp_fitting/bushing_tee_with_ts/bushing_tee_with_ts_socket_l_type.prj},{NB=BULT753},{ORDERNO=BULT753},{A=75x40},{L=268},{H=120},{D2=89.60},{D=102},{D1=58},{D3=77},{Z=56},{Z1=100},{M=HI-PVC},{VER=10},{DO=48.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
D2
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
Ød1
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
BULT655
BULT655
65x16
225
110
76.60
87
31
65
49
85
HI-PVC
BULT654
BULT654
65x20
230
110
76.60
87
36
65
49
85
HI-PVC
BULT653
BULT653
65x25
235
110
76.60
87
42
65
49
85
HI-PVC
BULT652
BULT652
65x30
234
110
76.60
87
48
65
49
82
HI-PVC
BULT651
BULT651
65x40
250
110
76.60
87
58
65
49
92
HI-PVC
BULT757
BULT757
75x16
247
120
89.60
102
36
77
56
97
HI-PVC
BULT756
BULT756
75x20
247
120
89.60
102
36
77
56
92
HI-PVC
BULT755
BULT755
75x25
253
120
89.60
102
42
77
56
93
HI-PVC
BULT754
BULT754
75x30
253
120
89.60
102
48
77
56
91
HI-PVC
BULT753
BULT753
75x40
268
120
89.60
102
58
77
56
100
HI-PVC
BULT752
BULT752
75x50
276
120
89.60
102
70
77
56
103
HI-PVC
BULT751
BULT751
75x65
275
120
89.60
102
87
77
56
95
HI-PVC
BULT1H8
BULT1H8
100x16
298
152
114.70
130
36
100
68
116
HI-PVC
BULT1H7
BULT1H7
100x20
298
152
114.70
130
36
100
68
111
HI-PVC
BULT1H6
BULT1H6
100x25
303
152
114.70
130
42
100
68
111
HI-PVC
BULT1H5
BULT1H5
100x30
304
152
114.70
130
48
100
68
110
HI-PVC
BULT1H4
BULT1H4
100x40
309
152
114.70
130
58
100
68
109
HI-PVC
BULT1H3
BULT1H3
100x50
314
152
114.70
130
70
100
68
109
HI-PVC
BULT1H2
BULT1H2
100x65
327
152
114.70
130
87
100
68
115
HI-PVC
BULT1H1
BULT1H1
100x75
335
152
114.70
130
102
100
68
119
HI-PVC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表