피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
T 2.5 - Standard toothed bars
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys metric pitch
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatemetriche/t_2_5_b.prj},{NB=BT25029},{P=2.5},{CODE2=T2,5-29},{CODE=BT25029},{Z=29},{DE=22.55},{LU=125},{L=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
P
Pitch
[mm]
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
LU
[mm]
L
[mm]
BT25010
2.5
T2,5-10
BT25010
10
7.42
50
75
BT25012
2.5
T2,5-12
BT25012
12
9.00
50
75
BT25013
2.5
T2,5-13
BT25013
13
9.80
50
75
BT25014
2.5
T2,5-14
BT25014
14
10.60
50
75
BT25015
2.5
T2,5-15
BT25015
15
11.40
50
75
BT25016
2.5
T2,5-16
BT25016
16
12.20
50
75
BT25017
2.5
T2,5-17
BT25017
17
13.00
50
75
BT25018
2.5
T2,5-18
BT25018
18
13.80
50
75
BT25019
2.5
T2,5-19
BT25019
19
14.60
90
120
BT25020
2.5
T2,5-20
BT25020
20
15.40
90
120
BT25021
2.5
T2,5-21
BT25021
21
16.20
90
120
BT25022
2.5
T2,5-22
BT25022
22
17.00
125
140
BT25024
2.5
T2,5-24
BT25024
24
18.55
125
140
BT25026
2.5
T2,5-26
BT25026
26
20.15
125
140
BT25027
2.5
T2,5-27
BT25027
27
20.95
125
140
BT25028
2.5
T2,5-28
BT25028
28
21.75
125
140
BT25029
2.5
T2,5-29
BT25029
29
22.55
125
140
BT25030
2.5
T2,5-30
BT25030
30
23.35
125
140
BT25032
2.5
T2,5-32
BT25032
32
24.95
125
140
BT25034
2.5
T2,5-34
BT25034
34
26.55
125
140
BT25035
2.5
T2,5-35
BT25035
35
27.35
132
140
BT25036
2.5
T2,5-36
BT25036
36
28.10
132
140
BT25038
2.5
T2,5-38
BT25038
38
29.70
132
140
BT25040
2.5
T2,5-40
BT25040
40
31.30
132
140
BT25042
2.5
T2,5-42
BT25042
42
32.90
140
140
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성