피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BSTP, BSTS - 볼나사용 스토퍼
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bstp.prj},{NB=BSTP1223},{TS=P},{MAT=Ether Polyurethane},{HARD=Shore A90},{NO=1223},{A=70},{B=41},{E=23},{F=52},{V=18},{T=25},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{LL=9.0},{T1=18},{DD3=11.0},{DD4=6.5},{LL1=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
T1
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
LL1
l1
[mm]
BSTP6
BSTP6
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
6
42
25
13
30
12
20
9.5
5.5
5.5
13
8.0
4.5
15
BSTP8
BSTP8
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
8
52
32
17
38
14
20
11.0
6.5
6.5
15
9.5
5.5
17
BSTP1022
BSTP1022
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
1022
70
40
22
52
16
25
14.0
9.0
9.0
18
11.0
6.5
23
BSTP10
BSTP10
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
10
70
43
25
52
16
25
14.0
9.0
9.0
18
11.0
6.5
23
BSTP1223
BSTP1223
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
1223
70
41
23
52
18
25
14.0
9.0
9.0
18
11.0
6.5
23
BSTP12
BSTP12
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
12
70
43
25
52
18
25
14.0
9.0
9.0
18
11.0
6.5
23
BSTP1526
BSTP1526
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
1526
80
46
26
60
22
30
17.0
11.0
11.0
20
14.0
9.0
30
BSTP1528
BSTP1528
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
1528
80
48
28
60
22
30
17.0
11.0
11.0
20
14.0
9.0
30
BSTP15
BSTP15
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
15
80
50
30
60
22
30
17.0
11.0
11.0
20
14.0
9.0
30
BSTP20
BSTP20
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
20
95
58
30
75
28
30
17.0
11.0
11.0
20
14.0
9.0
33
BSTP25
BSTP25
에테르계 폴리우레탄
쇼어A90
25
105
68
35
85
35
30
17.0
11.0
11.0
20
14.0
9.0
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성