피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BRTE - Bearing Units-Flange Type
SAMLO
bearing_units
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearing_units/brte.prj},{NB=BRTE-25},{TYPECODE=BRTE},{D=25},{L=95},{J=70},{A2=16},{A1=14},{A=27.0},{E=35.7},{N=12.0},{S=14.3},{B=34.0},{BT=UC205},{MASS=0.80},{CATALOG=brte.jpg},{BD=52.0},{BW=17.0},{BH=16.5},{BH1=5.8},{BM=6.0},{H=70.0},{N1=19},{H1=15},{H0=71},{BML=5.5},{PPATH=brte/assmblies/brte_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
BML
ⁿ/ₐ
BRTE-12
BRTE
12
76
54
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
27.4
UC201S
0.52
4.2
BRTE-15
BRTE
15
76
54
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
27.4
UC202S
0.52
4.2
BRTE-17
BRTE
17
76
54
15
11
24.5
30.9
11.5
11.5
27.4
UC203S
0.52
4.2
BRTE-20
BRTE
20
86
64
15
12
25.5
33.3
12.0
12.7
31.0
UC204
0.64
4.4
BRTE-25
BRTE
25
95
70
16
14
27.0
35.7
12.0
14.3
34.0
UC205
0.80
5.5
BRTE-30
BRTE
30
108
83
18
14
31.0
40.2
12.0
15.9
38.1
UC206
1.07
5.5
BRTE-35
BRTE
35
117
92
19
16
34.0
44.4
14.0
17.5
42.9
UC207
1.40
6.5
BRTE-40
BRTE
40
130
102
21
16
36.0
51.2
16.0
19.0
49.2
UC208
1.80
8.0
BRTE-45
BRTE
45
137
105
22
18
38.0
52.2
16.0
19.0
49.2
UC209
2.20
8.0
BRTE-50
BRTE
50
143
111
22
18
40.0
54.6
16.0
19.0
51.6
UC210
2.40
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BRTK - Bearing Units-with Slider Block Type
SAMLO
15.03.2023
HDF,HDFN - Ball Bearing Units - Cylindrical Hole, Casting Type - Square Fla...
Misumi
30.06.2021
XGT-C - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
CHDF - Pillow Blocks (Economy) -Cast Housings, Square Flanged-
Misumi
30.06.2021
HBLT, HBLTWH, HBLTG, HBLTGDN, HBLBN, HBLYGN, HBLTGCN, HBLTWCN, HBLGT, HBLWT...
Misumi
31.05.2023
C-HDF - C-VALUE Medium Accuracy Ball Bearing Units - Cast Iron, Flanged - S...
Misumi
28.04.2022
PDR,PDRN - Ball Bearing Units - Cylindrical Hole, Casting Type - Pillow Typ...
Misumi
30.06.2021
UCF201_328-TR - TR housed bearing, square housing radial ball bearing, cast...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
23.02.2024
MFJCGWK - Couplings - High Rigid Oldham Clamping Type for Large Diameter
Misumi
30.06.2021
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
PDRX - Ball Bearing Units-Cast Iron Pillow Type(Heavey Load Type)-
Misumi
03.06.2021
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS - Gear / rack spur gear...
SRD-FA
04.04.2023
24210 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성