피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BRTD - Bearing Units-Narrow Pillow Type
SAMLO
bearing_units
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearing_units/brtd.prj},{NB=BRTD-17},{TYPECODE=BRTD},{D=17},{H=22.2},{J=68},{L=86},{A=25},{N=9.5},{H1=3},{H0=43.5},{S=6.0},{B=22},{BT=SB203},{MASS=0.15},{CATALOG=brtc.jpg},{BD=40.0},{BW=14.0},{BH=12.5},{BH1=4.5},{BM=5.0},{MX=8},{H2=11.300},{PPATH=brtd/../brtd/assmblies/brtd_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
BRTD-12
BRTD
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
SB201
0.15
BRTD-15
BRTD
15
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
SB202
0.15
BRTD-17
BRTD
17
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
SB203
0.15
BRTD-20
BRTD
20
25.4
76
98
32
9.5
3
50.2
7.0
25
SB204
0.20
BRTD-25
BRTD
25
28.6
86
108
32
11.5
4
56.4
7.5
27
SB205
0.28
BRTD-30
BRTD
30
33.3
95
117
38
11.5
4
66.1
8.0
30
SB206
0.42
BRTD-35
BRTD
35
39.7
106
129
42
11.5
4
77.7
8.5
32
SB207
0.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA45 - Bearing pedestal assembly - double bearing short T-type
HEFA
29.04.2024
BAPT,BAPR,BAPRS,BAPRSX,BAHT,BAHR,BAHRS,BAHRSX - Bearing-Steel ball bearing ...
SRD-FA
04.04.2023
UNI Bearing Housing mm - Bearing Housings mm
GGB
13.03.2024
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
BRTE - Bearing Units-Flange Type
SAMLO
25.03.2023
PDR,PDRN - Ball Bearing Units - Cylindrical Hole, Casting Type - Pillow Typ...
Misumi
30.06.2021
BRTA - Bearing Units-Pillow Type
SAMLO
15.03.2023
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Stainless Housing - SC Pillow B...
Baldor Reliance
09.11.2021
AT4 - Bearing brackets MT4, MT5, MT6
Aventics
13.07.2022
BBY_006 - Y-bearings
SKF
12.01.2024
BS-S5M - Timing pulley (S5M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
PBCV,PBCVR - Bearing Units - Zinc Alloy Pillow Type
PRiCi FA
17.10.2023
AYP_501_601 - Plummer block ball bearing units, for high temperature applic...
SKF
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성