피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
ARCO® Aluminium / Steel Dome Head - Body Bound Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Body Bound Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/body_bound_blind_rivet/arco_alst_fk.prj},{NB=Body Bound Blind Rivet ARCO 10710040160 (l_4)},{ARTNR=10710040160},{D=4.0},{DB1=4.350},{KB1=4.0},{KB2=11.0},{SL1=16.0},{HK=1.50},{DK=7.7},{DM=2.4},{SBK=1330.0},{ZBK=1300.0},{KG=2.03},{KGS=2.030},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Spreizblindniet ARCO® Alu / Stahl Flachkopf},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=EN AW-5019 [AlMg5]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111926517},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{EVA=xxx},{FORM=l},{KB=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Body Bound Blind Rivet AR...
10710032100
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
3.2
3.550
1.5
5.0
10.0
0.80
6.5
1.7
850.0
720.0
1.290
500
4016111926449
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710032160
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
3.2
3.550
4.0
11.0
16.0
0.80
6.5
1.7
850.0
720.0
1.120
500
4016111926463
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710032180
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
3.2
3.550
5.0
13.0
18.0
0.80
6.5
1.7
850.0
720.0
1.300
500
4016111926470
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710040100
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.0
4.350
1.5
5.0
10.0
1.50
7.7
2.4
1330.0
1300.0
1.760
500
4016111926500
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710040160
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.0
4.350
4.0
11.0
16.0
1.50
7.7
2.4
1330.0
1300.0
2.030
500
4016111926517
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710040180
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.0
4.350
6.0
13.0
18.0
1.50
7.7
2.4
1330.0
1300.0
2.110
500
4016111926548
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710048100
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.8
5.200
1.5
4.0
10.0
1.50
11.0
2.8
2100.0
1950.0
2.480
500
4016111926593
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710048150
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.8
5.200
3.0
9.0
15.0
1.50
11.0
2.8
2100.0
1950.0
3.040
500
4016111926616
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710048210
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.8
5.200
8.0
15.0
21.0
1.50
11.0
2.8
2100.0
1950.0
3.550
500
4016111926647
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710048260
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.8
5.200
14.0
20.0
26.0
1.50
11.0
2.8
2100.0
1950.0
4.020
250
4016111926692
83082000
23120402
Body Bound Blind Rivet AR...
10710048350
HONSEL-Spreizblindniet AR...
Aluminium
Stahl verzinkt
EN AW-5019 [AlMg5]
Open
Dome Head
4.8
5.200
20.0
28.0
35.0
1.50
11.0
2.8
2100.0
1950.0
4.710
250
4016111926708
83082000
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 985 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Peel type rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Ensat®-3F - Threaded insert, thread forming
Kerb-Konus
28.03.2024
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 31...
FG INOX
25.04.2023
High-strength blind rivet premium countersunk (100°) with grooved mandrel, ...
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet domed head stainless steel A2 - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
Rainbow multi grip blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated (whi...
Goebel
11.04.2022
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 155...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219720 - Blind rivet flage head - Stainless steel A2 - ISO 15-983
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
High-strength blind rivet GO-INOX II countersunk (120°) with grooved mandre...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet GO-BULB II countersunk (120°) with grooved mandre...
Goebel
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성