피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BN10Y - Magnet - Standard - round
HEFA
23-pin-magnet
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/23-pin-magnet/bn10y.prj},{NB=BN10YB-D10-L3},{SC=BN10YB},{TOM=Neodymium magnet},{ST=plate with nickel},{HRT=80℃},{D=10},{L=3},{AFN=14.11\{1.44\}},{SFDG=2800~3000},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
HRT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
AFN
Adsorption force N{kgf}
[mm]
SFDG
Surface flux density Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
BN10YA-D3-L1
BN10YA-D3-L1
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
1
1.39{0.14}
2700~2900
BN10YA-D3-L2
BN10YA-D3-L2
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
2
2.04{0.21}
3700~4000
BN10YA-D3-L3
BN10YA-D3-L3
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
3
2.55{0.26}
4200~4500
BN10YA-D3-L4
BN10YA-D3-L4
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
4
2.93{0.30}
4400~4700
BN10YA-D3-L5
BN10YA-D3-L5
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
5
3.06{0.31}
4500~4800
BN10YA-D3-L6
BN10YA-D3-L6
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
3
6
3.60{0.37}
4600~4800
BN10YA-D4-L2
BN10YA-D4-L2
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
2
3.69{0.38}
4100~4300
BN10YA-D4-L3
BN10YA-D4-L3
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
3
4.97{0.51}
4200~4500
BN10YA-D4-L4
BN10YA-D4-L4
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
4
5.60{0.57}
4500~4800
BN10YA-D4-L5
BN10YA-D4-L5
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
5
6.11{0.62}
4800~5100
BN10YA-D4-L8
BN10YA-D4-L8
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
8
8.50{0.87}
5100~5400
BN10YA-D4-L10
BN10YA-D4-L10
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
4
10
9.04{0.92}
5200~5500
BN10YA-D5-L2
BN10YA-D5-L2
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
2
5.10{0.52}
3500~3700
BN10YA-D5-L3
BN10YA-D5-L3
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
3
7.51{0.77}
4200~4500
BN10YA-D5-L4
BN10YA-D5-L4
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
4
8.92{0.91}
4600~4900
BN10YA-D5-L5
BN10YA-D5-L5
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
5
9.93{1.01}
4900~5100
BN10YA-D5-L6
BN10YA-D5-L6
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
6
10.57{1.08}
5100~5400
BN10YA-D5-L8
BN10YA-D5-L8
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
8
11.64{1.19}
5200~5500
BN10YA-D5-L10
BN10YA-D5-L10
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
5
10
12.74{1.30}
5400~5700
BN10YA-D6-L2
BN10YA-D6-L2
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
2
6.50{0.66}
3100~3400
BN10YA-D6-L3
BN10YA-D6-L3
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
3
9.93{1.01}
4000~4300
BN10YA-D6-L4
BN10YA-D6-L4
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
4
12.48{1.27}
4600~4900
BN10YA-D6-L6
BN10YA-D6-L6
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
6
15.29{1.56}
5100~5400
BN10YA-D6-L8
BN10YA-D6-L8
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
8
15.34{1.66}
5400~5600
BN10YA-D6-L10
BN10YA-D6-L10
BN10YA
Strong neodymium magnet
plate with nickel
60℃
6
10
15.39{1.69}
5500~5800
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 55.2 - Raw Magnets, Neodymium-Iron-Boron, Disk-Shaped
Elesa+Ganter
28.03.2024
BB - Ball Button for use with Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN 50.1 - Retaining magnets, disc-shaped, without thread
Elesa+Ganter
28.03.2024
05000797000 - Holding magnet with internal thread
SToxxparts
31.05.2022
BMH01_11 - Magnet with base - standard/knurled
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
IM-61 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
22.02.2022
IM-125 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
22.02.2022
IM-38 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
22.02.2022
C-HXNN, C-HXN, C-HXNH - Economy Magnets - Round Type -
Misumi
29.05.2023
SH-HXXH - (Precision Cleaning) Magnets with Holder - Round Urethane Bumper ...
Misumi
31.01.2024
BN17Y-F - Magnet bolt fixed type - round/square
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성