您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN02L - 销钉-标准型(负公差)
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn02l.prj},{NB=BN02LU-D4-L8},{SC=BN02LU},{SM=PCS},{TYPE=Standard type},{TOLERANCE=g6},{TOM=SUS304},{HD=-},{D=4.0},{DG6=-0.012/-0.004},{L=8},{A1=2.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SM
销售方式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
公差
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
[mm]
A1
a1
[mm]
BN02LB-D2-L6
BN02LB-D2-L6
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
2.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LB-D3-L6
BN02LB-D3-L6
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
3.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LB-D4-L8
BN02LB-D4-L8
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
4.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LB-D5-L8
BN02LB-D5-L8
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
5.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LB-D6-L10
BN02LB-D6-L10
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
6.0
-0.012/-0.004
2.5
BN02LB-D8-L15
BN02LB-D8-L15
BN02LB
PCS
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
8.0
-0.014/-0.005
2.5
BN02LU-D2-L6
BN02LU-D2-L6
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
2.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LU-D3-L6
BN02LU-D3-L6
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
3.0
-0.008/-0.002
1.5
BN02LU-D4-L8
BN02LU-D4-L8
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
4.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LU-D5-L8
BN02LU-D5-L8
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
5.0
-0.012/-0.004
2.0
BN02LU-D6-L10
BN02LU-D6-L10
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
6.0
-0.012/-0.004
2.5
BN02LU-D8-L15
BN02LU-D8-L15
BN02LU
PCS
标准型
g6
SUS304
-
8.0
-0.014/-0.005
2.5
PACK-BN02LB-D2-L6
PACK-BN02LB-D2-L6
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
2.0
-0.008/-0.002
1.5
PACK-BN02LB-D3-L6
PACK-BN02LB-D3-L6
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
3.0
-0.008/-0.002
1.5
PACK-BN02LB-D4-L8
PACK-BN02LB-D4-L8
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
4.0
-0.012/-0.004
2.0
PACK-BN02LB-D5-L8
PACK-BN02LB-D5-L8
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
5.0
-0.012/-0.004
2.0
PACK-BN02LB-D6-L10
PACK-BN02LB-D6-L10
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
6.0
-0.012/-0.004
2.5
PACK-BN02LB-D8-L15
PACK-BN02LB-D8-L15
PACK-BN02LB
100pcs/袋
标准型
g6
SUJ2
56HRC~
8.0
-0.014/-0.005
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表