피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 85325 - Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z, fully threaded (DIN 7504 P), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 85325 Pozi flat countersunk head self-drilling screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_85325/bn_85325.prj},{NB=BN 85325 8308594 cross recessed flat countersunk head self-drilling screw ST 3.5x13},{CNSORDERNO=8308594},{BNARTNR=8308594},{BNNORM1=DIN 7504 P},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.5},{L=13},{P=1.30},{A=1.300},{DK=6.80},{K=2.10},{R=1.400},{DRIVE=2},{M=4.00},{T=2.060},{Y=3.200},{S1=1,3-2,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter ST (d1)
[mm]
L
Nominal length
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter max. (d2)
[mm]
K
Head height max.
[mm]
DRIVE
Cross recess Z (Pozidriv)
ⁿ/ₐ
M
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
S1
Sheet thickness (s)
[mm]
BN 85325 8308594 cross re...
8308594
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.5
13
1.30
6.80
2.10
2
4.00
1,3-2,25
BN 85325 8308608 cross re...
8308608
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.5
16
1.30
6.80
2.10
2
4.00
1,3-2,25
BN 85325 8308616 cross re...
8308616
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.5
19
1.30
6.80
2.10
2
4.00
1,3-2,25
BN 85325 8308624 cross re...
8308624
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.5
25
1.30
6.80
2.10
2
4.00
1,3-2,25
BN 85325 8308632 cross re...
8308632
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
13
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8315302 cross re...
8315302
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
16
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8308640 cross re...
8308640
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
19
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8308659 cross re...
8308659
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
22
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8308667 cross re...
8308667
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
25
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8308675 cross re...
8308675
DIN 7504 P
Stainless steel A2
3.9
32
1.30
7.50
2.30
2
4.20
1,3-2,4
BN 85325 8308683 cross re...
8308683
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.2
13
1.40
8.10
2.50
2
4.40
1,4-3
BN 85325 8308691 cross re...
8308691
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.2
16
1.40
8.10
2.50
2
4.40
1,4-3
BN 85325 8308705 cross re...
8308705
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.2
19
1.40
8.10
2.50
2
4.40
1,4-3
BN 85325 8308713 cross re...
8308713
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.2
25
1.40
8.10
2.50
2
4.40
1,4-3
BN 85325 8308721 cross re...
8308721
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.2
32
1.40
8.10
2.50
2
4.40
1,4-3
BN 85325 8308748 cross re...
8308748
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
16
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
BN 85325 8308756 cross re...
8308756
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
19
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
BN 85325 8308764 cross re...
8308764
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
25
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
BN 85325 8308772 cross re...
8308772
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
32
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
BN 85325 8308780 cross re...
8308780
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
38
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
BN 85325 8308799 cross re...
8308799
DIN 7504 P
Stainless steel A2
4.8
50
1.60
9.50
3.00
2
5.00
1,6-4,4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성